TIDA-01466
适用于超声前端的低电压低噪声电源参考设计
TIDA-01466
概述
该参考设计是一款经过优化的电源,专门用于为超声波成像系统的八个 16 通道接收 AFE IC 供电。该设计使用单芯片直流/直流转换器 + LDO 组合稳压器将每个 LDO 输入设置为恰好高于压降电压,同时充分利用 LDO PSRR,从而减少部件数,同时最大限度地提高效率。此外,超低噪声 LDO 有助于实现可能的最高模数转换分辨率,从而实现更高的图像质量。该设计能够使开关频率与主时钟频率和系统时钟频率同步,从而帮助系统设计人员应用简单的滤波技术来消除接地回路上的电源开关噪声或使用扩频时钟来降低 EMI。此外,该设计实现了电子保险丝器件,从而提供一种简单灵活的过流保护方法。
特性
- 适用于 12V 输入超声波系统前端
- 具有输入电流限制为 4.2A 的电子保险丝
- 能够为八个 AFE 供电,通道多达 128 个(可扩展通道数),支持 36W 功率输出
- 组合直流/直流转换器 + LDO IC 可通过将 LDO 输入设置为恰好高于压降电压来最大限度地提高 LDO 效率
- 使用高 PSRR 和超低噪声 (4.4μVRMS) LDO 来实现可能的最高模数转换分辨率
- 在同一块 T/R 板上为所有 AFE 提供共用的同步电源,从而减小布板空间,同时有助于降低噪声和消除 EMI
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技术文章 | Take your ultrasound design to the next level | PDF | HTML | 2018年 2月 8日 | |||
设计指南 | 适用于超声波模拟前端的低电压低噪声电源参考设计 | 下载英文版本 | 2017年 9月 21日 |