具有可调输出电压且效率为 92% 的 200W、低 THD、10% 可调光交流/直流 LED 驱动器参考设计 TIDA-01464 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计是 200W 可调光低 THD 交流/直流 LED 电源,具有 100V 至 200V 的可调输出电压,专为在街道照明、公路照明等户外照明应用而设计。此设计采用 CCM PFC 作为前端以实现低 THD 和高功率因数,并提出双开关反激式架构作为第二级,这有助于满足 LED 电源在成本、效率和设计简单性方面的要求,并提供可调输出电压。

特性
  • 支持 85V 至 305V 的通用输入交流电压范围以及小于 350mW (230V) 的极低待机功率
  • 对于不要求外部冷却的 196W 负载,具有很高的效率(在 120V 交流下接近 90%,在 230V、265V 交流下接近 92%)
  • 对于 196W 负载,在 120V、230V 和 265V 交流下具有大于 0.98 的功率因数和小于 5% 的 THD
  • 在 0V 至 10V 模拟调光范围内具有小于 10% 的调光能力
  • 在 100V 至 200V 范围内提供可调直流输出,从而可以在不对性能造成很大影响的情况下支持不同的 LED 负载
  • 对于不小于 196V 的 22% 和不小于 102V 的 36% 的 LED 负载,符合 IEC 61000-3-2 C 类电流 THD 要求

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 TIDA-01464.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)305
Vout (Nom) (V)200
Iout (Max) (A)1
Output Power (W)200
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Boost- PFC
Flyback- DCM

TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
INA180  INA180 多通道电流感应放大器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM358-N  低功耗双路运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM4040  LM4040  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM8364  静态电流较低且阈值精度为 2.5% 的低电平有效电压监控器  电源管理  样片或购买 不可用
UCC28180  8 引脚持续传导模式 (CCM) PFC 控制器,UCC28180  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28740  具有光电耦合器反馈的恒压、恒流反激控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28910  具有初级侧控制功能的恒压恒流 700V 反激式开关  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
INA180 下载 -
下载
LM358-N 下载 下载
下载
下载 下载
LM4040 下载
下载
下载
LM8364 下载 下载
UCC28180 下载
UCC28740 下载 下载
UCC28910 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3163 2017年 11月 27日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 2694 2017年 11月 22日
ZIP 1497 2017年 11月 22日
PDF 1364 2017年 11月 22日
PDF 296 2017年 11月 22日
PDF 67 2017年 11月 22日
PDF 460 2017年 11月 22日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章