EtherCAT P® 单根电缆供电和 EtherCAT® 数据传输参考设计

(正在供货) TIDA-01461

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计展示了电源耦合在 EtherCAT P® 供电设备电路中的物理实现方式。此参考设计符合官方 EtherCAT P 实施指南的所有要求。这其中包括多种特性,如反极性保护、浪涌电流限制和连续电流限制,这些特性均以德州仪器 (TI) 半导体为基础。

特性
  • 通过单根电缆进行 EtherCAT® 通信和供电
  • 满足 EtherCAT P 实施指南的要求
  • 针对反极性、过流等问题的输入电源保护功能
  • 可通过以太网电缆连接至任何 EtherCAT 通信平台
  • 额外 5V/12V 输出方便使用 AMIC110 ICE 进行评估

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 TIDA-01461.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)20.4
Vin (Max) (V)28.8
Vout (Nom) (V)24
Iout (Max) (A)3
Output Power (W)72
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Hot Swap

TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18540Q5B  60V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5050-1  高侧 ORing FET 控制器  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5069  具有功率限制的正高电压热插拔/浪涌电流控制器  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMZ35003  采用 QFN 封装具有 7V-50V 输入的 2.5A SIMPLE SWITCHER® 电源模块  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD2E2U06  TPD2E2U06 双通道高速 ESD 保护器件  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TVS3300  33V 平缓钳位浪涌保护器件  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD18540Q5B VSON-CLIP (DNK)| 8 下载 -
LM5050-1 下载 下载
LM5069 下载 下载
LMZ35003 下载 下载
TPD2E2U06 下载
TVS3300 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1703 2017年 12月 14日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 475 2017年 12月 13日
ZIP 1107 2017年 12月 13日
PDF 1444 2017年 12月 13日
PDF 247 2017年 12月 13日
PDF 66 2017年 12月 13日
PDF 549 2017年 12月 13日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
AMIC110 工业通信引擎 (ICE)  TMDXICE110  评估模块和开发板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs