TIDA-01461

EtherCAT P® 单根电缆供电和 EtherCAT® 数据传输参考设计

TIDA-01461

设计文件

概述

此参考设计展示了电源耦合在 EtherCAT P® 供电设备电路中的物理实现方式。此参考设计符合官方 EtherCAT P 实施指南的所有要求。这其中包括多种特性,如反极性保护、浪涌电流限制和连续电流限制,这些特性均以德州仪器 (TI) 半导体为基础。

特性
  • 通过单根电缆进行 EtherCAT® 通信和供电
  • 满足 EtherCAT P 实施指南的要求
  • 针对反极性、过流等问题的输入电源保护功能
  • 可通过以太网电缆连接至任何 EtherCAT 通信平台
  • 额外 5V/12V 输出方便使用 AMIC110 ICE 进行评估
输出电压选项 TIDA-01461.1
Vin (Min) (V) 20.4
Vin (Max) (V) 28.8
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 72
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Hot Swap
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU391.PDF (1703 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRUN2.PDF (549 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRUN3.PDF (66 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUN4.PDF (247 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUN6.ZIP (1107 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE97.ZIP (475 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUN5.PDF (1444 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD2E2U06适用于 USB 2.0 且具有 5.5A 8/20us 浪涌等级的双通道 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS330033V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM5050-15V 至 75V、400uA IQ ORing FET 控制器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

LM5069具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ35003采用 9x11x2.8mm QFN 封装的 7V 至 50V、2.5A 降压电源模块

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020年 3月 25日
电子书 E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
设计指南 EtherCAT P®— 单根电缆供电和EtherCAT®参考设计 英语版 2017年 12月 14日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDXICE110 AMIC110 工业通信引擎 (ICE)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频