用于高开关瞬态三相逆变器(用于伺服驱动器)的电流感应参考设计
TIDA-01455
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

TIDA-01455 是增强型隔离式、内联、基于分流的精密相电流感应参考设计,用于三相逆变器。高 PWM 开关下的 GaN 或 SiC 逆变器面临的难题之一是在存在噪声(由于高 PWM 频率和高共模电压瞬态)情况下分流器上的精确相电流感应。可通过共模瞬态抗扰度 (CMTI) 额定值为 50kV/µs 的隔离技术、差动分流电压感应和精密 Δ-Σ 调制器(存在于 AMC1306 调制器中)来解决该难题。该设计具有连接到 C2000™ Delfino™ 的接口,用于生成高达 20MHz 的时钟信号,并接收和解码来自 AMC1306 的采用曼彻斯特编码位格式的调制位流。

特性
  • 由于 AMC1306E05 独特的低输入电压范围 (±50mV),采用 5mΩ 分流器时具有 ±10A 电流范围,从而可以显著地降低分流器产生的功率损耗
  • 可在整个温度范围内实现精度优于 ±0.25%(在 25°C 校准)的精密电流感应(使用三相 GaN 逆变器在高共模瞬态、100kHz 开关频率以及 0°C、25°C 和 55°C 环境温度下进行测试)。
  • 针对快速电气瞬变 IEC 61000-4-4 超过了 IEC 61800-3 EMC 抗扰度要求,在 ±4kV EFT 下达到了标准 A
  • AMC1306 调制器的高 CMTI (> 50kV/μs) 提高了针对高开关瞬态的抗噪性能
  • 增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 AMC1306E05 采用小型封装 (SOIC-8) 和曼彻斯特编码数据,从而简化了布局
  • 采用 SINC3 滤波器和 OSR 8,短路响应时间小于 1.5μs,可保护快速开关逆变器(如 GaN 逆变器)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (14)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AMC1306E05  AMC1306x 小尺寸增强隔离型 Δ-Σ 调制器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CDCLVC1102  低抖动 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器  时钟和计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO3086T  具有集成变压器驱动器的隔离式 485 收发器  隔离式接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7831  ISO783x 高性能 8000 VPK 增强型三通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM3480  100 mA、SOT-23、准低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 不可用
LMG3410R070  具有集成驱动器和保护功能的 600V 70mΩ GaN  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMG3411R050  具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 50mΩ GaN  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMG3411R070  具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 70mΩ GaN  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74AHC1G08  一路 2 输入正与门  门  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G11  单路 3 输入正与门  门  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC245A  具有三态输出的八路总线收发器  收发器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC2G17  双路施密特触发缓冲器  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV1117  单输出 LDO、800mA、固定和可调节电压、内部电流限制、过热保护  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS763  低 Iq、150mA 低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
AMC1306E05 下载 下载
CDCLVC1102 下载 下载
ISO3086T 下载 下载
ISO7831 下载 下载
下载
LM3480 下载 下载
LMG3410R070 下载 下载
LMG3411R050 下载
LMG3411R070 下载 下载
SN74AHC1G08 下载 下载
下载 下载
下载 下载
SN74LVC1G11 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
SN74LVC245A 下载 下载
下载 下载
下载 下载
(GQN) | 20 下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
(ZQN) | 20 下载 -
SN74LVC2G17 下载
下载 下载
下载
下载
下载 -
TLV1117 下载 下载
下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 -
TPS763 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1687 2019年 6月 24日 下载最新的英文版本 (Rev.B)
PDF 1660 2019年 1月 29日 下载最新的英文版本 (Rev.F)
PDF 1519 2020年 4月 6日
PDF 1576 2020年 1月 16日
应用手册 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 346 2012年 1月 13日 下载英文版本
PDF 666 2016年 9月 19日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4221 2017年 9月 20日 下载英文版本
白皮书 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 759 2018年 11月 26日 下载英文版本
PDF 1517 2019年 2月 20日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 859 2017年 9月 19日
ZIP 7473 2017年 9月 19日
ZIP 2999 2017年 9月 19日
ZIP 434 2017年 9月 19日
ZIP 140 2017年 9月 19日
ZIP 875 2017年 9月 19日
相关工具与软件

参考设计 (3)

硬件开发 (1)

名称 器件型号 工具类型
用于 C2000 实时控制开发套件的 F28379D controlCARD  TMDSCNCD28379D  子卡 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章