适用于工业物联网的 I3Mote 参考设计
TIDA-01452
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This reference design introduces a platform called Intelligent Industrial Internet (I3) Mote. The I3Mote is designed as an open and universal hardware platform targeting process/factory automation and building automation connectivity and sensing deployments. By using the most advanced low-power components to address wireless and wired connectivity, onboard computing, and sensing, the platform is designed for early prototyping and easy deployment with a small form factor and robust performance.

特性
  • Built-in sensors (temperature, humidity, acceleration, ambient light, pressure) and smart sensor interface (SSI) to enable multimodal sensor extension
  • Industrial-grade wireless connectivity with 99.999% reliability and battery life > 10 years
  • Multiple power sources, which can be USB (5-V DC), 12- to 36-V DC industrial power line, batteries (2×AA, 2×AAA, or CR2032 coin-cell), energy harvesting sources (indoor light, TEG) adaptably selectable

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (10)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ25505  具有升压充电器的超低功耗收集电源管理 IC 以及自主电源复用器  电池管理  样片或购买 不可用
CC2650  SimpleLink 多标准 2.4 GHz 超低功耗无线 MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD75208W1015  CSD75208W1015,双路共源 20V P 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 不可用
HDC1080  HDC1080 具有温度传感器的低功耗、高精度数字湿度传感器  传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP432P401R  MSP432P4xx:Falcon 系列  SimpleLink MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPT3001  环境光传感器  专用传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS610981  具有集成 LDO/负载开关的低输入电压同步升压转换器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS61222  5V 输出电压、微低输入电压升压转换器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62737  A Programmable Output Ultra-Low Power Buck Converter with 50mA Load Capability  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TS5A3160  1Ω SPDT 模拟开关 5V/3.3V 单通道 2:1 多路复用器/多路解复用器  开关和多路复用器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
BQ25505 下载
CC2650 下载 下载
下载 下载
下载 下载
HDC1080 下载 下载
MSP432P401R 下载 下载
NFBGA (ZXH)| 80 下载 -
下载 下载
OPT3001 下载 下载
TPS610981 下载 下载
TPS61222 下载 下载
TPS62737 下载
TS5A3160 下载 下载
下载 下载
下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 6374 2017年 11月 7日 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (7)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 716 2017年 9月 22日
ZIP 1466 2017年 9月 22日
ZIP 1899 2017年 9月 22日
ZIP 357 2017年 9月 22日
PDF 75 2017年 9月 22日
ZIP 344 2017年 9月 22日
ZIP 18216 2017年 9月 22日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章