TIDA-01438
适用于 PLC 模拟输入模块的浪涌保护参考设计
TIDA-01438
概述
在工厂自动化和控制设计方面,保护是一大重要课题。本参考设计展示了适用于工厂自动化和控制的全新 33V 保护器件(例如 TVS3300)及其卓越的保护功能。加拿大标准协会 (CSA) 根据 IEC 61000-4-5 标准对本参考设计进行了浪涌测试。此设计具备所需精度,能够在泄漏和钳位电压条件下测量保护器件经受 EMI 应力前后的行为。
特性
- 差动 TVS 泄漏测量精度低于 35pA
- 25°C 时测量可重复性低于 0.002%,-35 到 85C 时测量可重复性低于 0.05%
- 50Hz 和 60Hz 抑制频率
- IEC 61000-4-5 II 类(42 欧姆源阻抗时为 +/- 1kV)
工业
- ATM(自动柜员机)
- 基于 ARM 的模块化计算机
- 汽车接口和通信 HIL 测试仪
- 电池测试
- 电容式液位变送器
- 电容式压力变送器
- Channel isolated analog input module
- Chemistry/gas analyzer
- 科里奥利流量变送器
- 国防无线电
- 台式 POS
- 差压流量变送器
- 数字万用表 (DMM) - 台式
- Digital output module IEC61131-2
- 电磁 (MID) 流量变送器
- 电子战
- LCD 测试
- 飞行控制单元
- 水文压力液位变送器
- 叶轮/涡轮流量变送器
- 工业以太网模块
- 工业机器人模拟 I/O 模块
- 工业机器人超声波
- LVDT 压力发送器
- 低频离线 UPS
- 物流机器人系统控制器
- 窄输入范围
- 近红外线 (NIR) 光谱仪 - 台式
- 内存和半导体测试设备
- 便携式现场仪器
- 功率调节
- 功率分析器和功率计(交流/直流)
- 电能质量分析仪
- Programmable DC power supply
- 雷达/微波液位变送器
- 电阻式压力变送器
- 机器人 CPU 和计算板
- 器件压力传感器
- 单板计算机
- 源测量单元 (SMU)
- 独立远程 IO
- 温度变送器
- 热式质量流量变送器
- 超声波流量变送器
- 超声波液位变送器
- 电压和电流输入模块
- 涡流变送器
- 宽输入范围
- 基于 X86 的模块化计算机
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 适用于PLC 模拟输入的浪涌、EFT 和ESD 保护参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2018年 3月 8日 |