Cost and Space Optimized, Channel Isolated(Reinforced) AC/DC Voltage, Current DAQ Reference Design

(正在供货) TIDA-01430

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

此参考设计的亮点在于采用了一个针对尺寸和成本进行了优化的架构,可在测量交流/直流电压和电流信号时实现通道间隔离。利用超低功耗(在 1MSPS 时小于 1mW)12 位 ADC 和 ARM 内核 MCU 可实现 ±0.3% 的精度。将数字隔离器与可隔离通道以及 ADC 和 MCU 的集成型功率转换器配合使用可实现空间节省,并减少组件数量。

特性
  • 将数字隔离器与集成型功率转换器 (ISOW7841) 配合使用可实现通道间隔离
  • 交流/直流电压和电流测量精度
    • 交流电压:在 5V 到 300V 范围内的精度低于 ±0.25%
    • 交流电流:在 0.5A 到 50A 范围内的精度低于 ±0.3%
  • 利用 ADS7043/ADS7044 和 TLVx316 实现超低功耗 (<1mW) 数据采集
  • 利用 REF1930(集成型 REF、REF/2)和 ISOW7841(集成型数字隔离器,功率转换器)实现了空间节省
  • 利用 MSP432P401R(一个基于 ARM® Cortex®-M4F 的 MCU)实现了低功耗,并简化了多 SPI 接口

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (10)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS7043  超低功耗和超小尺寸、12 位、1-MSPS、SAR ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ADS7044  超低功耗和超小尺寸、12 位、1-MSPS、SAR ADC。  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD17571Q2  30V N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD175712Q  功率 MOSFET  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISOW7841  ISOW784x High-Performance Quad-Channel Reinforced Digital Isolators  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP5907  250mA 超低噪声低压差稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF1930  双输出 Vref 和 Vref/2 电压参考  电压基准  样片或购买 不可用
SN74LVC1G17  单路施密特触发缓冲器  逻辑  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV2316  TLVx316 10MHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV316  TLVx316 10MHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV431A  低电压可调节精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 722 2017年 8月 23日 382
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 736 2017年 8月 23日 31
ZIP 1020 2017年 8月 23日 41
PDF 1063 2017年 8月 23日 28
PDF 279 2017年 8月 23日 30
PDF 129 2017年 8月 23日 45
PDF 629 2017年 8月 23日 227
相关工具与软件

设计套件与评估模块 (1)

名称 器件型号 工具类型
MSP432P401R LaunchPad  MSP-EXP432P401R  评估模块和开发板 

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi