采用 CAN 的汽车分立式 SBC 预升压、后降压参考设计
TIDA-01429
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

TIDA-01429 参考设计先后使用了宽输入电压升压控制器和设置为 5.0V 的宽输入电压降压转换器。5.0V 电源用于为控制器局域网 (CAN) 收发器供电,紧凑型 3.3V 固定电压线性压降 (LDO) 稳压器用于为 C2000 微控制器供电。此设计已按照电波暗室 (ALSE) 方法进行了 CISPR 25 辐射发射测试,采用电压方法进行了 CISPR 25 传导发射测试,并根据 ISO 11452-4 进行了抗大电流注入 (BCI) 测试,所有测试均在 500KBPS 的速度下进行 CAN 通信操作。这是一款经过电磁兼容性 (EMC) 测试审查且采用控制器局域网 (CAN) 的 3 级电源树参考设计,可用于多种需要在低至 3.5V 的输入电压条件下运行的汽车应用。

系统基础芯片 (SBC) 是一种将系统的多个典型构建块组合在一起的集成电路 (IC),其中包括收发器、线性稳压器和开关稳压器。虽然这些集成器件可在许多应用中提供尺寸并实现成本节约,但是集成器件并不是在每种情况下都能正常工作。对于不太适合使用 SBC 的应用,较好的方法是构建上述构建块的分立式实施以创建一个分立式 SBC。

特性
  • 宽输入电压,可调节升压控制器
  • 宽输入电压,5V 固定降压转换器
  • 通过了 CISPR 25 5 类辐射发射测试
  • 通过了 CISPR 25 4 类辐射发射测试
  • 通过将电池输入电压降至 3.5V 来维持稳定的 3.3V 和 5V 电源
  • 能够承受高达 40V 的负载突降电压

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 TIDA-01429.1
(Output Voltage 1)
TIDA-01429.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)4.34.3
Vin (Max) (V)4242
Vout (Nom) (V)3.35
Iout (Max) (A)1.024
Output Power (W)3.3.12
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDC
拓扑Boost- Synchronous
Buck- Synchronous
Boost- Synchronous
Buck- Synchronous

TI 器件 (9)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD17313Q2  30V、N 沟道 NexFET MOSFET™、单路 SON2x2、32mΩ  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM5022-Q1  LM5022-Q1 适用于升压和 SEPIC 的 60V 低侧控制器  升压稳压器  样片或购买 不可用
SN74AHCT1G04-Q1  汽车类单反向器闸  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC2G06-Q1  具有漏极开路的汽车类双路反向缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TCAN1042GV-Q1  具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV713P-Q1  TLV713-Q1 具有折返电流限制的无电容 150mA LDO 稳压器  电源管理  样片或购买 不可用
TMS320F28030  具有 60MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD2E007  用于 AC 信号数据接口的 2 通道 ESD 保护阵列  电路保护 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS57140-Q1  具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 42V 输入、1.5 A 降压 SWIFT™ 转换器  降压稳压器  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD17313Q2 WSON (DQK)| 6 下载 -
LM5022-Q1 下载 下载
SN74AHCT1G04-Q1 下载 下载
SN74LVC2G06-Q1 下载 下载
TCAN1042GV-Q1 下载 下载
下载 下载
TLV713P-Q1 下载 下载
TMS320F28030 下载
下载 下载
下载 下载
TPD2E007 下载 下载
下载 -
下载 -
TPS57140-Q1 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 9090 2017年 8月 28日 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 821 2017年 7月 24日
ZIP 1372 2017年 7月 24日
PDF 1221 2017年 7月 24日
PDF 269 2017年 7月 24日
PDF 74 2017年 7月 24日
PDF 360 2017年 7月 24日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章