采用 CAN 离散 SBC 的汽车预降压、后升压参考设计
TIDA-01428
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

TIDA-01428 参考设计可依次实施 1A、宽输入电压 3.3V 降压转换器,以及紧凑型低输入电压 5V 固定升压转换器,从而为控制器区域网络 (CAN) 物理层接口供电。此设计已使用电压方法进行 CISPR 25 辐射发射和传导发射测试,并按照 ISO 11452-4 进行抗大电流注入 (BCI) 测试(通过在 500KBPS 速度下进行 CAN 通信操作)。TIDA-01428 是经过 EMC 审查的电源树以及可用于许多汽车应用的 CAN 参考设计。系统基础芯片 (SBC) 是一种将系统的多个典型构建块组合在一起的集成电路 (IC),其中包括收发器、线性稳压器和开关稳压器。虽然这些集成器件可在许多应用中提供尺寸和成本节省,但是集成器件并不是在每种情况下都能正常工作。对于 SBC 不太适合的应用,较好的方法是构建上述构建块的分立式实施以创建一个分立式 SBC。

特性
  • 宽输入电压,3.3V 固定降压转换器
  • 低输入电压,5V 固定升压转换器
  • 通过了 CISPR 25 4 类辐射发射测试
  • 通过了 CISPR 25 4 类辐射发射测试
  • 通过将电池输入电压降至 4.3V 来维持稳定的 3.3V 和 5V 电源
  • 能够承受高达 42V 的负载突降电压

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 TIDA-01428.1
(Output Voltage 1)
TIDA-01428.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)4.34.3
Vin (Max) (V)4242
Vout (Nom) (V)3.35
Iout (Max) (A)1.024
Output Power (W)3.3.12
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDC
拓扑Boost- Synchronous
Buck- Synchronous
Boost- Synchronous
Buck- Synchronous

TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD17313Q2  30V、N 沟道 NexFET MOSFET™、单路 SON2x2、32mΩ  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM53601-Q1  面向汽车类应用的 3.5V 至 36V、1A 同步 2.1MHz 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC2G06-Q1  具有漏极开路的汽车类双路反向缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TCAN1042GV-Q1  具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMS320F28030  具有 60MHz 频率、32KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS61240-Q1  汽车类 5V、400mA、4MHz 升压 DC/DC 转换器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD17313Q2 WSON (DQK)| 6 下载 -
LM53601-Q1 下载 下载
SN74LVC2G06-Q1 下载 下载
TCAN1042GV-Q1 下载 下载
下载 下载
TMS320F28030 下载
下载 下载
下载 下载
TPS61240-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 8242 2017年 8月 28日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 557 2017年 7月 5日
ZIP 1217 2017年 7月 5日
PDF 1019 2017年 7月 5日
PDF 213 2017年 7月 5日
PDF 67 2017年 7月 5日
PDF 394 2017年 7月 5日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章