采用 TPS53647 且适用于 Intel Arria 10 GX FPGA 的四相 150A 参考设计

(正在供货) TIDA-01419

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

A 4 phase buck regulator design fully complaint to power the core rail of Intel Arria 10 GX FPGAs, specifically the 10AX115U145IVG  variant. Integrated PMBus allows for easy output voltage setting and telemetry of key design parameters. The design enables programming, configuration, Smart VID adjustment, and control of the power supply, while providing monitoring of input/output voltage, current, power, and temperature. It uses TI's Fusion Digital Power Designer for programming, monitoring, validation and characterization of the FPGA power design.

特性
  • 4-phase power supply 0.9V/150A Arria 10 GX (10AX115U145IVG)
  • PMBus programming of Vout, and Voltage Margining for Arria Smart VID, 10mV per step
  • PMBus monitoring of Input/Output Voltage, Current, Power, and Temperature
  • 90% efficiency at 12VIN, 0.9V/100A

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




立即订购
器件型号 状态 Vin  (Min)  (V)   Vin  (Max)  (V)   Vout  (Nom)  (V)   Iout  (Max)  (A)   Output Power  (W)   隔离/非隔离   输入类型   拓扑  

TIDA-01419:
4 Phase, 150 A Reference Design for Intel Arria 10 GX FPGAs using TPS53647

ACTIVE 10.8  13.2  .9  150  135  Non-Isolated  DC  Buck- Multiphase^Buck- Synchronous 

TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD16408Q5C  DualCool™ N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  功率 MOSFET  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD95472Q5MC  CSD95472Q5MC 同步降压 NexFET™ 智能功率级  功率 MOSFET  样片或购买 不可用
TLC555  2.1MHz、250µA、低功耗计时器  时钟与计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS53647  具有用于 ASI 的 NVM 和 PMBus 接口的 4 相、D-CAP+TM 降压控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62163  采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 1A 降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27324  双 4A 峰值高速低侧电源 MOSFET 驱动器  MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 3679 2017年 10月 26日 0 下载英文版本
设计文件 (5)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 483 2017年 5月 17日 24
PDF 2190 2017年 5月 17日 57
PDF 326 2017年 5月 17日 58
PDF 100 2017年 5月 17日 77
PDF 573 2017年 5月 17日 130
相关工具与软件

软件 (2)

名称 器件型号 软件类型
Fusion Digital Power 制造工具  FUSION_MFR_GUI  应用软件与框架 
数字电源软件  FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER  应用软件与框架 


支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs