TIDA-01416

适用于 NXP™ iMX7 系列应用处理器的小巧高效且灵活易用型电源参考设计

TIDA-01416

设计文件

概述

适用于 NXP™ IMX7 系列应用处理器的高效、灵活、小尺寸电源参考设计适用于 iMX7 处理器。该设计使用五个直流/直流转换器和一个序列发生器 IC 为 iMX7 供电。它支持众多的工业应用以及需要小型、高效和灵活电源解决方案的任何应用。

特性
  • 3.3V 至 5.5V 输入电压范围
  • 可实现快速瞬态响应的 DCS-Control™ 拓扑
  • 高效率和低静态电流
  • 可提高轻负载效率的自动省电模式
  • TLV6208x 系列方案
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU321.PDF (1378 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRTF8.PDF (242 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRVG1.PDF (65 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVG2.PDF (149 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVG4.ZIP (7367 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDZ6.ZIP (367 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVG3.PDF (162 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TLV62080采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TLV62084A采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TLV62085采用 2x2 QFN 封装的 3A 高效降压转换器

数据表: PDF | HTML
定序器

LM3880具有固定延时时间的 3 电压轨简易电源序列发生器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于NXP™ i.MX7 系列应用处理器的小巧高效且灵活易用型 电源参考设计 英语版 2017年 9月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频