TIDA-01409

汽车电容式脚踢开启参考设计

TIDA-01409

设计文件

概述

该参考设计使用电容式感应技术来检测表明用户意在打开汽车电动后备箱门、电动行李厢或电动滑动门的踢脚动作。利用电容式感应技术,可灵活地放置传感器,从而获得较大的踢脚动作敏感区。该设计具备高分辨率和低功率耗散特性,适用于动作检测和低电池电流至关重要的汽车免手动关闭系统。

特性
  • 两个高分辨率电容式传感器
  • 由 12V 汽车电池供电
  • 可以在最远 50cm 的距离内检测到踢脚动作
  • 低静态电流
  • 简单微控制器接口
  • 此参考设计已经过测试并包含硬件测试结果和入门指南
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRS49.PDF (2226 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRS50.PDF (26 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRS51.PDF (101 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRS53.ZIP (682 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDP6.ZIP (562 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRS52.PDF (485 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

信号调节器

FDC2212-Q12 通道、28 位、汽车类电容数字转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B69-Q1汽车类 150mA、电池供电运行 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用收发器

SN74LVC1G04-Q1汽车单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Comparing capacitive and ultrasonic kick-to-open sensing PDF | HTML 2017年 9月 6日
用户指南 汽车电容式踢脚开启参考设计 英语版 2017年 8月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频