TIDA-01403

适用于热成像摄像机的 74dB SNR、10MSPS、14 位模拟前端参考设计

TIDA-01403

设计文件

概述

This reference design is built keeping an electronic imaging system in mind. Image sensors today force heavy demands on ADCs in terms of: excellent linearity (DNL < 0.5 LSB and INL < 4 LSB), high resolution (12- to 18-bit), high speed (up to 20 MSPS), and high SNR (> 74-dB SNR) to assure superior image quality and freedom from distortion over time. Enabled by the low-noise, high-speed amplifier, fully differential amplifier (FDA), high-speed ADC, and low-noise LDO from TI, this reference design demonstrates how to design a high-performance analog signal chain for digitizing the pixel-output signal in thermal imaging cameras.

特性
  • SNR, ENOB and THD: > 74 dB, 12-bit and < -84 dB
  • Sampling speed: front-end circuit optimized for 10MSPS or lesser
  • Analog input type: single-ended unipolar signal
  • Integral Non-Linearity (INL) < 1 LSB (typical) and Differential Non-Linearity (DNL) < 0.5 LSB (typical)
  • Output data interface: 1.8V parallel CMOS or DDR LVDS
  • Overall power consumption: < 80 mW
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU528.PDF (4451 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWT1.PDF (429 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRWT2.PDF (67 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWT3.PDF (246 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWT5.ZIP (5991 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCET2.ZIP (168 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWT4.PDF (1324 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

全差分放大器

THS4551低噪声精密 150MHz 全差分放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10MSPS)

ADS414214 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA2626高带宽、高精度、低 THD+N、16 位和 18 位 ADC 驱动器》

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于热成像摄像机的 74dB SNR、10MSPS、14 位模拟前端参考设计 英语版 2018年 7月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频