TIDA-01401

用于绝对编码器的高 EMC 抗扰度 RS-485 接口参考设计

TIDA-01401

设计文件

概述

该高 EMC 抗扰度参考设计展示了用于驱动器和编码器(如 EnDat 2.2、BiSS®、Tamagawa™ 等)的 RS-485 收发器。EMC 抗扰度(尤其是逆变器开关噪声抗扰度)对于工业驱动器中的位置编码器反馈系统而言非常重要。该设计支持 5 至 15V(标称值为 12V)宽输入电压范围(用作到编码器的输出电压),以满足编码器的宽电源范围要求。该设计的电源根据所选编码器的电压范围提供了过压和短路保护,以防电缆短路期间造成损坏。此设计包含具有与 TI LaunchPad™ 开发套件兼容的连接器的 BoosterPack™ 插件模块外形,可利用 C2000™ MCU 轻松评估 EnDat、BiSS 和其他系统。该参考设计已针对 EnDat 2.2 编码器进行测试,适用的电缆长度最大为 100m。

特性
  • 带 16kV IEC-ESD 和 4kV EFT 的 50 兆波特 5V 半双工 RS-485 收发器 (THVD1550) 可省去外部 ESD 组件的成本
  • 设计实现了业界最高的 IEC 61000-4-4 快速电气瞬变抗扰度
  • 支持 4 线制 RS-485 接口标准(如 EnDat2.2 和 BiSS)或 2 线制接口标准(如 Tamagawa™)
  • 由于可配置时钟方向,硬件可用作驱动器和编码器接口
  • 设计符合 IEC 61800-3 EMC 抗扰度要求
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU338.PDF (1080 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSW7.PDF (520 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRSW8.PDF (199 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSW9.PDF (218 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSX1.ZIP (8439 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDV9.ZIP (1734 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSX0.PDF (1302 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS612402.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率 450mA 升压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS62162具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V 1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

THVD1550具有 ±18-kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
方向控制型电压转换器

SN74LVC2T45具有可配置电压转换和三态输出的 2 位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22810具备可调节上升和可调节输出放电的 18V、3A、79mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 用于绝对编码器的高EMC 抗扰度RS-485 接口参考设计 英语版 2017年 9月 27日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

软件开发

驱动程序或库
CONTROLSUITE controlSUITE™ 软件套件:C2000™ 微控制器的必备软件和开发工具

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频