电池组控制器通信网桥参考设计
TIDA-01400
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

The Bridge BoosterPack demonstrates the bq76PL455A-Q1 configured as a dedicated communications bridge to translate MCU UART  communications to the bq76PL455A-Q1 daisy chain. The bq76PL455 Bridge BoosterPack also offers  an isolated current sense input for measuring battery pack current, as well  as an isolated voltage measurement.

特性
  • BoosterPack compatible
  • Isolated current sense input for monitoring pack current
  • Isolated voltage sense input defined by the user
  • Isolated daisy chain communicaton to stacked devices

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AMC1200  用于并联测量的 4kV 峰值隔离放大器   隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
BQ76PL455A-Q1  具有无源电池平衡功能的 16 节电池监视器  电池管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN6501  适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD4E05U06-Q1  4 通道 ESD 保护解决方案,用于超高速(高达 5 Gbps)接口  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS61093-Q1  具有集成电源二极管的 6V 输入/17V 输出 1.1A 汽车升压转换器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS763  低 Iq、150mA 低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A16  具有使能端和电源正常状态输出的 60V、5μA Iq、100mA、低压降电压稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
AMC1200 下载 下载
下载
BQ76PL455A-Q1 下载
SN6501 下载 下载
TPD4E05U06-Q1 下载 下载
TPS61093-Q1 下载 下载
TPS763 下载
TPS7A16 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1922 2017年 10月 20日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1157 2017年 5月 23日
PDF 103 2017年 5月 23日
PDF 362 2017年 5月 23日
ZIP 1945 2017年 5月 23日
PDF 206 2017年 5月 23日
ZIP 627 2017年 5月 23日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
Hercules TMS570LS04x/03x LaunchPad 评估套件  LAUNCHXL-TMS57004  评估模块和开发板 
bq76PL455EVM 具备无源电池平衡的 16 节电池监控器评估模块  BQ76PL455EVM  评估模块和开发板 

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章