TIDA-01387

采用 LiSoCL2 电池的 GPRS 调制解调器的电源参考设计

TIDA-01387

设计文件

概述

This design demonstrates how to power GPRS modems in smart meters using LiSoCL2 batteries. GPRS modems require peak current of up to 2A during transmission. This design reduces the peak load requirements on the battery by using the TPS61021A boost converter and a 20F super capacitor to provide the required transmit current. This reduces the overall cost of the system by allowing the use of lower cost LiCoCL2 batteries while maintaining a 10-year lifetime.

特性
  • 0.7V to 4V input voltage range
  • Small boost converter solution
  • Efficiency is higher than 85% with 3V input voltage
  • More than 2A output current capability with 2.8V input
  • Ouput voltage dip less than 200mV
输出电压选项 TIDA-01387
Vin (Min) (V) .7
Vin (Max) (V) 4
Vout (Nom) (V) 4
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCG0.PDF (603 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQO2.PDF (174 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQO3.PDF (160 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQO4.PDF (55 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQO6.ZIP (1306 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDD2.ZIP (325 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQO5.PDF (314 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61021A具有 0.5V 超低输入电压的 3A 升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Power Supply for GPRS Modules From LISOCL2 Battery Design Guide 2017年 4月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频