TIDA-01374

符合 EMC 标准的汽车制动灯和尾灯参考设计

TIDA-01374

设计文件

概述

This automotive reference design details a solution for a stop light and a tail light. The automotive battery directly supplies the TPS92830-Q1 linear lightemitting-diode (LED) controller used in this design, which allows the designer to use the same LEDs for both functions. This reference design also features robust electromagnetic compatibility (EMC) performance, full protection, and diagnostics.

特性
  • Automotive Battery Supply
  • Meets CISPR 25 Conducted and Radiated Emission Standards and Passes ISO11452-4 BCI Test
  • Stop Light and Tail Light LED Reuse by Using Device Internal PWM Generator
  • LED-String Open-Circuit, Short-to-Ground, and Short-to-Battery Diagnostics With Auto Recovery
  • Fault Bus Configurable as One-Fails–All-Fail or Only-Failed-Channel-Off
  • LED Binning Function by Using Analog Dimming Input Pin
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU482.PDF (2240 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRW61.PDF (182 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRW62.PDF (56 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRW63.PDF (124 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRW65.ZIP (545 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEN0.ZIP (276 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRW64.PDF (1020 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车 LED 驱动器

TPS92830-Q1汽车类 3 通道高侧、高功率、恒流线性 LED 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 符合 EMC 标准的汽车制动灯和尾灯参考设计 英语版 2018年 4月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频