TIDA-01359

噪声和失真性能经改善的模拟音频放大器前端参考设计

TIDA-01359

设计文件

概述

The Analog Audio Amplifier Front-end Reference Design demonstrates how to build an audio front end for the TPA32xx class-D amplifier. The AUDIO-OPA1632EVM is the board that was designed to test the results of this design. Design files for the board are available in the reference design product folder. This design utilizes a standard Audio Interface Board (AIB) connector to drive two differential audio inputs of a TPA32xx EVM. The audio front end has selectable gains of 0, 6, and 12 dB and converts two single-ended audio signals into two fully differential signals driving the inputs of the TPA32xx. The distortion and noise performance (THD+N ratio) of the audio front end is significantly better than the THD+N ratio of the TPA32xx, which ensures that the audio front end does not degrade the performance of the overall system.

特性
  • Single-ended-to-differential conversion with single fully-differential amplifier optimizes THD+N ratio
  • Four parallel connectors for analog inputs: XLR, ¼”-stereo phone, RCA, and SMA jacks
  • Gain is adjustable to 0 dB, 6 dB, and 12 dB
  • The front end accepts differential inputs in addition to single-ended inputs
  • 100-kHz bandwidth matching bandwidth of TPA32xx
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU534.PDF (2726 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWW1.PDF (199 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRWW3.PDF (79 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWW2.ZIP (862 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWW4.ZIP (1184 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEU0.ZIP (3019 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWW5.PDF (1011 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

音频运算放大器

OPA1632全差动 I/O 音频放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TIDA-01359 EVM User's Guide 2018年 8月 3日
设计指南 具有更低噪声和失真的模拟音频放大器前端参考设计 英语版 2018年 8月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频