LMX2594 多锁相环 (PLL) 参考设计
TIDA-01346
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

TIDA-01346 设计结合使用两个 LMX2594 合成器,与使用一个合成器相比,产生的噪声更低。通过结合相位中两个合成器的输出,理论 3dB 相位噪声优势可能是由于输出功率高 6dB,而噪声功率仅高 3dB。LMX2594 是这种应用的理想合成器,因为它具有 SYNC 功能,该功能使其具有确定性的可重复相位以及可编程相位,可以用来校正由于线迹失配或任何其他因素导致的任何相位误差。

特性
  • 3 至 12.5GHz 输出频率
  • 9GHz 时,具有 40fs RMS 抖动(100Hz 至 100MHz)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LMX2594  具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum 射频合成器  射频 & 微波  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LMX2594 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2019 2019年 7月 26日 下载英文版本 (Rev.C)
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1468 2017年 10月 30日 下载英文版本 (Rev.A)
选择指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 5321 2017年 5月 2日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 3580 2017年 4月 17日
ZIP 2760 2017年 4月 17日
PDF 640 2017年 4月 17日
PDF 145 2017年 4月 17日
PDF 17 2017年 4月 17日
PDF 184 2017年 4月 17日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章