TIDA-01322

适用于工业应用的低压降 (LDO)、高电流和无偏置电源轨参考设计

TIDA-01322

设计文件

概述

本参考设计演示了利用 LP5922 LDO 线性稳压器在无电压偏置轨要求下的低噪声、低压降 (LDO)、高电流功率级。展示的功率级非常适合工业应用。在工业应用中,低噪声电源的实现通常是依赖于在负载点引入 LDO,通过这种方法来清除前一个开关稳压器功率级中的电压纹波。LP5922 器件通过支持超低压降以高效的方式实现了这一点,还消除了输入对电压偏置的需求。

特性
  • LDO 有助于实现高达 80% 的高系统效率
  • 两路高电流输出
  • 高 70dB PSRR
  • 针对敏感器件的低噪声 (26µVRMS) 输出
  • 在空载情况下可实现 25mA 的低静态电流
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCS8.PDF (1582 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQB4.PDF (172 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQB5.PDF (62 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQB6.PDF (97 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQB8.ZIP (1194 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDA0.ZIP (972 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQB7.PDF (460 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP59222A 可调 LDO

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM26420双通道 2A 高效同步直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 LDO With Low Dropout, High Current and No Bias Rail Design Guide 2017年 1月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频