支持视频和充电的 USB Type-C™ 和电力输送微型底座参考设计
TIDA-01243
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

USB Type-C™ 和电力输送 (PD) 微型底座评估模块 (EVM) 提供了完整的 USB Type-C 底座参考解决方案,包括音频、USB 数据、供电和视频。该 EVM 采用 2 英寸 × 4 英寸的小外形,可通过 USB Type-C PD 主端口支持拉电流和灌电流供电功能。视频输出功能包括 DisplayPort 和 HDMI。

特性
  • DisplayPort™ 到 HDMI
  • 双向电源功能
  • DRP 全功能 USB-C 和 PD 端口
  • 经由 HDMI 或微型 DP 的双路视频(高达 4K)
  • 通过 Type-C 实现闪速更新

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

USB-CTM-MINIDK-EVM :
USB Type-C Minidock Board With Video and Charging Support Evaluation Module

$499.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI 器件 (20)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD87501L  CSD87501L 30V 双路 N 通道共漏极 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
HD3SS3212  HD3SS3212x 双通道差分 2:1/1:2 USB3.1 复用器/解复用器  USB  样片或购买 查看设计套件与评估模块
HD3SS460  HD3SS460:4 x 6 通道·USB C 类交替模式 MUX  USB  样片或购买 查看设计套件与评估模块
PCM2707C  具有全速 USB 接口、单端耳机输出和 S/PDIF 的立体声音频 DAC  音频转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV3012  具有电压基准的低功耗比较器  放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD13S523  具有 ESD 保护和限流负载开关的 13 通道 HDMI 端口解决方案  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD4E05U06  超低电容 ESD 保护设备系列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD6E05U06  超低电容 ESD 保护设备系列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2013A  2.6A 2.7 至 5.5V 单路高侧 MOSFET 开关 IC,无故障报告,工作态低电平启用  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2500  具有升压转换器的集成 USB 电源开关  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS25910  具有可编程浪涌压摆率的 3V 至 18V 高电流负载开关  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3831  150nA、超低功耗、电源电压监测计  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS53318  具有集成开关的高效 8A 降压稳压器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS54331  具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS54332  具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65982  TPS65982 USB Type-C 和USB PD控制器,电源开关和高速多路复用器  USB  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65986  USB Type-C 和 USB PD 控制器和电源开关  USB  不可用 查看设计套件与评估模块
TUSB321  TUSB320 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制  USB  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TUSB3410  UART、I2C 和 IrDA 串行端口转 USB 桥接器  USB  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TUSB8041  TUSB8041 四端口 USB 3.0 集线器  USB  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
HD3SS3212 下载 下载
HD3SS460 下载 下载
下载
TLV3012 下载 下载
下载 下载
TPD13S523 下载
下载
TPD4E05U06 下载 下载
TPD6E05U06 下载 -
TPS2013A 下载 下载
下载 下载
TPS2500 下载 下载
TPS25910 下载 下载
TPS3831 下载
TPS53318 下载
TPS54331 下载 下载
下载 -
TPS54332 下载 -
TPS65982 下载
(ZQZ) | 96 下载 -
TPS65986 (ZQZ) | 96 下载 -
TUSB321 下载 下载
TUSB3410 下载 下载
下载 下载
TUSB8041 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2572 2017年 2月 27日 下载英文版本 (Rev.D)
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2396 2016年 8月 8日
PDF 5433 2016年 8月 5日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1090 2016年 8月 8日
ZIP 322 2016年 8月 8日
PDF 6521 2016年 8月 8日
PDF 198 2016年 8月 8日
PDF 92 2016年 8月 8日
PDF 5662 2016年 8月 8日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
支持视频和充电的 USB Type-C™ 微型底座板评估模块  USB-CTM-MINIDK-EVM  评估模块和开发板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章