TIDA-01238
具有可选终端的控制器局域网 (CAN) 参考设计
TIDA-01238
概述
在总线通信技术中(如控制器局域网 (CAN) 和 RS-485),网络中的两个最远节点通常使用 120Ω 的终端电阻器端接,而其他节点保持不端接。该工艺需要硬件设计人员了解终端应用的布局,但情况并非总是如此,因为硬件设计人员未必是该产品的终端用户。TIDA-01238 记录和测试了两个单独电路,使终端在单独 CAN 节点实现可选,从而使得在任意节点布置终端成为可能。通过让任意节点能够成为终端节点,可选终端无需针对网络实施方案进行预设工作。
特性
- 稳态源 MCU 的可选终端
- 可与任何 CAN 收发器搭配使用
- 最少的组件可实现成本优化型设计
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
N 沟道 MOSFET
CSD17483F4 — 采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、260mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
数据表: PDF | HTMLN 沟道 MOSFET
CSD87502Q2 — 采用 2mm x 2mm SON 封装、具有栅极 ESD 保护的双路、42mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Selectable Termination for Controller Area Network (CAN) Systems Design Guide | 2016年 10月 14日 |