使用高速数据转换器的 LIDAR 脉冲飞行时间参考设计
TIDA-01187
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明
描述
各种应用(如激光安全扫描仪、测距仪、无人机和制导系统)中都利用了用于高精度测量距离的飞行时间 (ToF) 光学方法。该设计详述了基于高速数据转换器的解决方案的优点,包括目标识别、宽松的采样率要求和简化的信号链。该设计还解决了光学器件、驱动器和接收器前端电路、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和信号处理。
特性
- 测量距离达到或超过 9m
- 距离测量平均误差小于 ±6 mm,标准偏差小于 3 cm
- 5.75W 脉冲 905nm 近红外线激光二极管和驱动器,平均输出功率小于 1mW
- 激光准直和光接收器聚焦光学器件
- 包括 14 位 125MSPS ADC 和 16 位 500MSPS DAC 高速放大器和时钟
- 具有基于 DFT 的距离估算功能的脉冲 ToF 测量方法
- 部分器件提供汽车级版本
请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明