TIDA-01172

具有单通道 LDO 且适用于 MSP430 器件的动态电压调节电源解决方案参考设计

TIDA-01172

设计文件

概述

本参考设计可节省功耗,适用于 MSP430 FRAM 器件或其他利用加电滞后功能的系统。TIDA-01172 采用可调节 LDO 和 RC 延时时间,从而由更高的启动电压转换至最终低功耗运行电压。

特性
  • 具有低功耗,可在 1.8V 的最低电压而非所需的 2V 启动电压下运行
  • 无需其他有源元件
  • 无波纹、低噪声解决方案(无开关稳压器且仅有 1 个 LDO)
  • 可作为 Booster Pack 提供,可简化为小尺寸的解决方案
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC02.PDF (620 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRN10.PDF (197 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRN11.PDF (60 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRN13.PDF (72 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCCH5.ZIP (345 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRN12.PDF (513 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP3982具有电源正常指示和使能功能的 300mA、高精度、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5969具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Dynamic Voltage Scaling Power Solution for MSP430 Single Channel LDO Ref Design 2016年 6月 15日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430FR5969 MSP430FR5969 LaunchPad™ 开发套件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频