紧凑型半桥增强隔离式栅极驱动参考设计

(正在供货) TIDA-01159

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

TIDA-01159 设计针对 UPS 驱动功率级、逆变器、服务器和电信应用中使用的半桥隔离式栅极驱动器提供参考设计。该 TI 参考设计基于 TI 的 UCC21520 增强型隔离式栅极驱动器,能够驱动 MOSFET 和 SiC-FET。该参考设计包含内置的隔离式推挽辅助电源,用于为隔离式栅极驱动器的输出供电。通过在外形尺寸大约为 30 mm × 35 mm 的紧凑板中组合隔离式栅极驱动器和隔离式电源,该参考设计提供经全面测试的可靠半桥驱动器解决方案,能够承受 100kV/μs 以上的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。

特性
  • 紧凑的栅极驱动器解决方案,用于驱动中高电压电源转换器、单相和三相逆变器中使用的功率级
  • 高驱动电流(4A 拉电流和 6A 灌电流)适合驱动 MOSFET/SiC-FET,电流高达 100A,运行频率高达 2MHz,可极大地降低开关损耗
  • 支持 3250-VPK 和 3000-VRMS 基本隔离
  • 提供很高的 CMTI(大于 100kV/μs),可在嘈杂的高 dv/dt 环境中实现可靠的运行
  • 栅极驱动器中的集成死区可提高可靠性并避免功率级意外击穿。
  • 内置的紧凑、高效隔离型电源,可以为栅极驱动器的输出侧供电

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
SN6505B  SN6505x 用于隔离电源的低噪声 1A 变压器驱动器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC21520  4A/6A、5.7 kVrms 双通道隔离式栅极驱动器  MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 3176 2016年 12月 8日 1,132
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 525 2016年 12月 9日 56
ZIP 1760 2016年 12月 9日 152
PDF 310 2016年 12月 9日 113
PDF 66 2016年 12月 9日 81
PDF 116 2016年 12月 9日 303
PDF 353 2016年 12月 9日 1,037

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs