支持蓝牙智能连接的高效可调白光 LED DC-DC 驱动器参考设计

(正在供货) TIDA-01096

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

TI 参考设计 TIDA-01096 已经过测试,是适用于白色可调 LED 灯具的直流/直流 LED 驱动器子系统。该设计在无线 SoC 平台上构建而成,借助任何蓝牙智能设备,它可支持亮度调节(调光)和相关色温 (CCT) 控制功能。白色可调 LED 灯具可模拟日光条件。利用单独的暖白光和冷白光 LED 灯串,该设计可调节 CCT,因而有助于实现恰如其分的昼夜模拟。得益于模拟方法和 PWM 方法,TI 参考设计 TIDA-01096 可在超过 1:50 至 1:500 的范围内提供高效的直流/直流转换并且支持调光和色温控制。

特性
  • 借助模拟调光,可在 100% 至 50% 亮度下实现 98% 的效率。模拟调光可实现 1:50 的对比度;PWM 调光可实现 1:500 的对比度
  • 基于 PWM 的调光支持高达 5 kHz 的频率调制
  • 两个 600 kHz 的恒流降压稳压器具备同步开关频率的性能
  • 基于环境光传感器 OPT3001 的光测量支持通过软件收集日光和恒定实施流明
  • 为驱动器和 LED 模块提供过流和过温保护

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC2650  SimpleLink 多标准 2.4 GHz 超低功耗无线 MCU  多重标准  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMT84  具有 AB 类输出的 LMT84 - 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA376  低噪声、低 IQ 精密运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPT3001  环境光传感器  光学传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS92513HV  TPS92513 具有集成模拟电流调节功能的 1.5A 降压 LED 驱动器  LED 驱动器  样片或购买 不可用

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 6657 2016年 7月 18日 720
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 559 2016年 6月 20日 104
ZIP 2611 2016年 6月 20日 69
PDF 1402 2016年 6月 20日 69
PDF 304 2016年 6月 20日 69
PDF 65 2016年 6月 20日 87
PDF 674 2016年 6月 20日 439

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi