最大程度提升 SNR 和采样速率的 20 位、1MSPS 隔离器优化型数据采集参考设计
TIDA-01037
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-01037 是一款 20 位、1MSPS 隔离式模拟输入数据采集参考设计,使用两种不同隔离器器件,以最大限度地提高信号链 SNR 和采样率性能。对于需要低抖动的信号(例如 ADC 采样时钟),可使用 TI 的 ISO73xx 系列低抖动器件;而 TI 的高速 ISO78xx 系列器件则用于最大限度地提高数据采样率。通过结合这两种隔离器解决方案,可跨隔离边界最大限度地降低采样时钟抖动,使高频性能得到显著提高,并且可利用最大限度提高隔离器信号传输速率的方式提高数据吞吐量。通过使用 TI 的高级 ADC multiSPITM 和源同步功能,还可实现进一步改善。最后,说明了所有重要设计理论并展示了测量结果。

特性
  • 差分输入、隔离式、20 位、1MSPS、数据采集 (DAQ) 参考设计
  • 可支持高达 100kHz 的输入信号的优化型隔离器解决方案
  • 无需其他抖动迁移电路
  • 通过 TI 创新型 multiSPI™ 和源同步功模式 ADC 数字接口展示低 SPI 时钟速率
  • 能够对因采样时钟抖动造成的系统 SNR 性能进行评估
  • 包含理论、计算、组件选择、PCB 设计和测量结果

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (15)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS8900B  具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 接口的 20 位、1MSPS、1 通道 SAR ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO1541  低功耗、双向 I2C 隔离器  隔离式接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7840  高性能 5.7kVRMS 增强型四通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7842  高性能 5.7kVRMS 增强型四通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMK61E2  可编程,25ppm,156.25 LVPECL 启动  时钟与计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMZ14203  SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、3A 电源模块,采用带引线表面贴装 TO 封装  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA376  低噪声、低 IQ 精密运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF5050  3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 漂移精密系列电压基准  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN6501  适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN65LVDS4  高速差动线路驱动器/接收器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74AHC1G04  单路反向器闸  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G08  单路 2 输入正与门  门  样片或购买 查看设计套件与评估模块
THS4551  低噪声精密 150MHz 全差分放大器  特殊功能放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS709  具有使能端的 150-mA 超低 Iq LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A47  36V、1A、4.17μVRMS、RF LDO 稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS8900B 下载
ISO1541 下载 下载
ISO7840 下载 下载
SOIC (DWW)| 16 下载
ISO7842 下载 下载
SOIC (DWW)| 16 下载 下载
LMK61E2 下载 下载
LMZ14203 下载 下载
OPA376 下载 下载
下载 下载
下载 下载
REF5050 下载 下载
下载 下载
SN6501 下载 下载
SN65LVDS4 下载 -
SN74AHC1G04 下载 下载
下载 下载
下载 下载
SN74LVC1G08 下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
THS4551 下载
下载 -
下载 下载
TPS709 下载
下载
TPS7A47 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3586 2017年 10月 16日 下载英文版本 (Rev.A)
应用手册 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 867 2016年 9月 19日
PDF 199 2007年 5月 23日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2173 2016年 1月 27日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 496 2016年 12月 16日
ZIP 4863 2016年 12月 16日
PDF 5793 2016年 12月 16日
PDF 973 2016年 12月 16日
PDF 235 2016年 12月 16日
PDF 2218 2016年 12月 16日
相关工具与软件

参考设计  ( 11 )

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
ADS8900B 全差动输入、20 位 SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)  ADS8900BEVM-PDK  评估模块和开发板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章