TIDA-01036

符合仪表规范的高 Q 值有源差分带通滤波器参考设计

TIDA-01036

设计文件

概述

TIDA-01036 参考设计展现了高品质系数(Q 系数)有效的差动带通滤波器。此类滤波器改善了信号源 SNR 并可用于数据采集 (DAQ) 模块测试。该款滤波器还可用于设计 DAQ 系统模拟前端的信号调节线路。

特性
  • 差动输入滤波器支持具有高品质系数的最高 100 KHz 的中心频率
  • 专为低失真和高 SNR 的全差动放大器设计
  • 多反馈拓扑 (MFT) 用于高品质系数
  • 高性能设备表征(A/D 和 D/A)以及验证
  • 可替换大尺寸高阶无源滤波器的紧凑解决方案
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCC9A.PDF (1847 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNX5.PDF (617 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNX6.PDF (92 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNX7.PDF (605 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNX8.ZIP (4058 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCQ1.ZIP (2268 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNX9.PDF (3814 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

全差分放大器

THS4551低噪声精密 150MHz 全差分放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 High-Q Active Differential Band-Pass Filter Reference Design (Rev. A) 2016年 3月 28日
应用手册 Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) 2016年 9月 19日
应用手册 Noise Analysis In Operational Amplifier Circuits (Rev. B) 2007年 5月 23日

相关设计资源

硬件开发

评估板
ADS9110EVM-PDK 适用于 ADS9110 具有增强型 SPI、18 位、2MSPS、单通道 SAR ADC 的性能演示套件

参考设计

参考设计
TIDA-00732 实现最高 SNR 和采样速率的 18 位、2MSPS 隔离式数据采集参考设计 TIDA-01035 为最大程度提升 SNR 和采样速率而优化抖动的 20 位隔离式数据采集参考设计 TIDA-01037 最大程度提升 SNR 和采样速率的 20 位、1MSPS 隔离器优化型数据采集参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频