TIDA-010239

交流级别 2 充电器平台参考设计

TIDA-010239

设计文件

概述

电动汽车服务设备 (EVSE) 改善了电力从电网安全输送至电动汽车的过程。EVSE 控制系统包括辅助功率级、非板载交流/直流高功率级(仅用于直流充电站)、电能计量单元、交流/直流剩余电流检测器、隔离监控单元、继电器和接触器,具有驱动功能、单线双向通信以及服务和用户界面。本参考设计着重介绍了具有超低待机功耗的隔离式交流/直流辅助功率级、转换器和线性稳压器、符合 IEC61851 标准且基于比较器的控制引导界面、高效继电器和接触器驱动器、插头锁定电机驱动器、用于为 RCD 应用检测交流和直流电流的磁通门电路,以及跨继电器和接触器的隔离式线路电压检测。

特性
  • 基于 UCC28742 的超低待机功耗隔离式 29W 交流/直流级,可提高能效
  • 超级电容器备用电源可在储能释放(交流电源故障)期间提供高达 7.5W 的功率并持续 3 秒
  • DRV8220 电流控制器可驱动高电流继电器和接触器,从而实现热保护、RCD 交流和直流检测以及插头锁定控制
  • 使用 ISO1212 数字输入接收器的隔离式线路电压感应,可实现继电器和接触器的焊接检测
  • 控制引导界面具有严格的 LDO 输出电压调整率 (< ±5%) 和 TLV1805 器件的高压摆率
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

Important note
此参考设计是现已过时的 TIDA-00637 和 TIDA-010071 的替代品。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDMB97.PDF (1249 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMB98.PDF (231 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMB99.PDF (846 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBA1.ZIP (8020 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGC9.ZIP (4754 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBA0.PDF (4338 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Precision ADCs

ADC122S051双通道、200 ksps 至 500 ksps 12 位 A/D 转换器

数据表: PDF
升压转换器(集成开关)

TPS55330集成型 5A 24V 宽输入范围升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) / 反激式 (Flyback) 直流到直流稳压器

数据表: PDF | HTML
反激式控制器

UCC28742具有 1% 输出调节精度的高效反激控制器

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM623具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM625具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8220具有自动睡眠模式的 20V、1.76A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV1805具有推挽输出和关断模式的高电压比较器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS25947具有集成式反极性保护功能的 2.7V 至 23V、28mΩ、5.5A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TL7705A具有可编程延迟时间的 5V 单电源电压监控器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A39150mA、33V、低噪声、高 PSRR、双通道、正负电压范围、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

TPS563210A采用 SOT-23 封装且具有高级 Eco-mode™、PG 和软启动功能的 17V 输入、3A 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
隔离式数字输入

ISO1212用于数字输入模块的双通道隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Top 3 design considerations for EV charging PDF | HTML 2022年 6月 20日
用户指南 交流级别 2 充电器平台参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频