TIDA-010060
适用于电网应用的离线(非隔离式)交流/直流电源架构参考设计
TIDA-010060
概述
此参考设计展示了三种非隔离式交流/直流电源拓扑,适用于家用断流器、断路器、家庭自动化设备和低于 100mA 的设备等线路供电应用。这三种拓扑是:
- 使用电感器的离线转换开关
- 使用开关电容器的交流线路稳压器(基于有源钳位电容压降的电源)
- 电容压降稳压器(电容压降式电源)
为适应各种输入和输出条件,我们在整个架构内实现了效率、启动时间和解决方案尺寸之间的性能平衡。我们还提供了设计方法、测试数据和对比,使系统设计人员能够快速评估和定制解决方案。
特性
- 使用 UCC28880 的离线转换开关:使用降压转换器的高效架构可简化设计,其中涵盖通用输入电压范围 - 适用于需要快速启动 (< 2ms)、小尺寸或需要满足严苛浪涌电流要求的应用
- 使用 TPS7A78 的开关电容压降式电源:适用于窄输入电压范围的定制无电感架构 - 提供具有低电流 (< 30mA) 的高效解决方案和具有集成有源整流器和 LDO 的单芯片解决方案
- 使用 LDO 的电容压降式电源:具有无源组件和 LDO 的简化方案 - 提供具有低效率、高启动时间和大尺寸的低成本解决方案
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 适用于电网应用的离线(非隔离式)交流/直流电源架构 | 英语版 | 2019年 4月 15日 |