TIDA-010058

TIDA-010058

TIDA-010058

设计文件

概述

该参考设计是一款在 UCC28742 上进行次级侧调整的双路输出反激式转换器。5V 电压轨的调整精度范围为 ±1%,12V 电压轨在 25% 至 100% 负载条件下的交叉调整范围为 -8% 至 +14%。该设计使用单层 PCB 实现成本优化。在 115V/50Hz 条件下可实现 82.82% 的峰值效率,在 230V/50Hz 条件下可实现 83.19% 的峰值效率。在 115V/50Hz 条件下可实现 31.6mW 的待机功耗,在 230V/50Hz 条件下可实现 54.2mW 的待机功耗。

特性
  • 低于 50mA 的待机功耗,适用于 50W 电源应用
  • 光耦合器反馈,可提供快速瞬态响应和严格的电压调节
  • 采用谷底开关的 DCM 运行模式,可提高效率并降低 EMI
  • 超低启动电流和大 VDD 迟滞,可实现低偏置电容
  • 故障保护,包括输入低线路、输出过压、过流和短路保护
输出电压选项 TIDA-010058.1 TIDA-010058.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 264 264
Vout (Nom) (V) 12 5
Iout (Max) (A) 2.5 2
Output Power (W) 30 10
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU686.PDF (5403 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM061.PDF (165 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM062.PDF (164 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM063.PDF (81 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM065.ZIP (525 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFJ7.ZIP (209 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM064.PDF (809 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28742具有 1% 输出调节精度的高效反激控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 待机功耗低于 50mW 的 5V/2A、12V/2.5A 双路输出反激式器件参考设计 英语版 2019年 7月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频