TIDA-010056
TIDA-010056
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This reference design demonstrates a 1.5-kW power stage for driving a three-phase brushless DC motor in cordless tools operating from a 15-cell Li-ion battery with a voltage up to 63-V. The design is a 70mm x 69mm compact drive, bringing 25-ARMS continuous current at 20-kHz switching frequency without heat sink and with natural convection, implementing sensorbased trapezoidal control. The design achieves optimized MOSFET switching loss and EMI by using a smart gate driver with optimized MOSFET and PCB. The design shows MOSFET operation within the safe operating area using enhanced protections including MOSFET over current and shoot-through protection by VDS monitoring, gate protection, switching voltage spike optimization with slew rate control and over temperature protection.

特性
  • Operates at voltage ranging from 9 V to 63 V (15s li-ion battery) delivering 25 ARMS continuous current, 400-A peak
  • 54 V/1.5 kW, 25 ARMS support without heat sink in a small 70mm x 69mm PCB form factor
  • More than 99% efficiency at 20 kHz trapezoidal control for 54 V/1.5 kW
  • MOSFET over current protection by VDS sensing with response time less than 1-µs with additional 4-µs deglitch time to eliminate false trips
  • Enhanced protection at MOSFET gate including VGS under-voltage, over-voltage, gate to source short circuit and open circuit protections

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD19536KTT  CSD19536KTT 100V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 不可用
DRV8350R  具有降压稳压器的 100V 三相智能栅极驱动器  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
INA180  INA180 多通道电流感应放大器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430FR2355  MSP430FR2355 混合信号微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMP235  精密模拟输出温度传感器  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS709  具有使能端的 150-mA 超低 Iq LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD19536KTT 下载 -
DRV8350R 下载 下载
INA180 下载 -
下载
MSP430FR2355 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
TMP235 下载
下载
TPS709 下载
下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 9049 2019年 8月 8日 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 409 2019年 6月 13日
ZIP 4526 2019年 6月 13日
PDF 1816 2019年 6月 13日
PDF 295 2019年 6月 13日
PDF 299 2019年 6月 13日
PDF 443 2019年 6月 13日
相关工具与软件

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章