带有数字接口的 IEPE 传感器模拟前端参考设计
TIDA-010045
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

预测性维护需要监控状态,而工业振动传感更是其中不可或缺的步骤。集成电子压电式 (IEPE™) 传感器是工业环境中最常用的振动传感器。此设计是简单的传感器模拟前端,适用于将 IEPE 传感器连接到集成式 MSP432,能够以紧凑的方式实现 IEPE 与 IO-Link 接口的连接。

特性
  • 用于单通道 IEPE 传感器输入的前端
  • 14 位分辨率
  • 20kHz 带宽
  • 使用 MSP432 集成式 ADC
  • 4mA 固定电流源激励
  • ±6V 交流输入,500kΩ 输入阻抗
  • 断线检测

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (12)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18541F5  CSD18541F5 60V N 通道 FemtoFET™ MOSFET  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
INA190  具有使能端的 40V 高精度、低偏置电流、低功耗电流检测放大器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMZM23600  采用 3.8mm × 3mm 封装的 36V、0.5A 降压直流/直流电源模块  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP432P401R  MSP432P4xx:Falcon 系列  SimpleLink MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA196  具有多路复用器友好型输入的 36V 低功耗通用放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA4171  36V 通用低功耗 RRO 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TIOL111  具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TL4050C  精密微功耗并联电压基准  电压参考  样片或购买 不可用
TLV431  精度为 1.5% 的低电压可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV760  100mA 30V 宽输入电压、固定输出线性稳压器  电源管理  样片或购买 不可用
TPS798-Q1  50mA、3V 至 50V、微功耗、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 不可用
TVS3300  33V 平缓钳位浪涌保护器件  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
INA190 下载
下载 下载
LMZM23600 下载 下载
MSP432P401R 下载 下载
NFBGA (ZXH)| 80 下载 -
下载 下载
OPA196 下载 下载
下载 下载
下载 下载
OPA4171 下载 下载
下载 下载
TIOL111 下载 下载
TL4050C 下载 下载
下载 下载
TLV431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 -
TLV760 下载 下载
TPS798-Q1 下载 -
TVS3300 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2039 2018年 12月 17日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1188 2018年 12月 17日
ZIP 1390 2018年 12月 17日
PDF 1021 2018年 12月 17日
PDF 207 2018年 12月 17日
PDF 44 2018年 12月 17日
PDF 291 2018年 12月 17日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章