峰值效率达到 94% 且采用 CC/CV 的 150W 标称值、240W 峰值工业交流/直流电源参考设计
TIDA-010038
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

该参考设计是用于工业交流/直流电源的紧凑型、高效率、24V 直流、150W 标称值、240W 峰值输出(电流为 230VAC 时)参考设计。该电路包括基于 UCC28056 的前端转换模式 (TrM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC256301、用于隔离式直流/直流转换器的强劲 LLC 级。为满足高效率的需求,同步整流可与 UCC24624 兼容。此设计无需额外的辅助电源即可实现无负载消耗。此设计可实现 94% 的峰值效率,并能让系统在没有强制冷却的情况下工作。此设计具备恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV) 反馈环路,适用于电池充电应用。

特性
  • 90V 至 265V 交流电压的宽工作输入电压范围,可在整个范围内实现全功率
  • 230V 交流电压时峰值总体效率为 94.4%,115V 交流电压时为 93%,可实现自然对流冷却
  • 提供高达 6.25A 的连续电流和高达 10A 的峰值电流(持续 3 秒)
  • 可调节输出电压范围为 22V 至 28V
  • 小于 400mW 的极低无负载功耗
  • 针对过流、短路和过压故障的系统保护可确保满足安全需求

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD19533Q5A  100V、N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD19533Q5A  MOSFET的  样片或购买 不可用
INA180  INA180 多通道电流感应放大器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM258  双路运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM317L  3 引脚或 8 引脚 100mA 可调节正电压稳压器  电源管理  样片或购买 不可用
TL103WA  具有内部参考的双路运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC24624  用于 LLC 转换器的高频双路同步整流器控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC256301  支持超低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28056  6 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD19533Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载
INA180 下载 -
下载
LM258 下载 下载
下载 下载
下载 下载
LM317L 下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
TL103WA 下载 下载
UCC24624 下载
UCC256301 下载 下载
UCC28056 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3847 2019年 7月 8日 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 344 2019年 12月 8日
PDF 356 2019年 1月 11日
ZIP 281 2018年 11月 30日
ZIP 70237 2018年 11月 30日
PDF 1610 2018年 11月 30日
PDF 466 2018年 11月 30日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章