功率密度为 18W/in3、效率高达 95.5% 的 330W 无桥 PFC+LLC 参考设计 TIDA-010028 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计是一种紧凑型、高效率、无桥 330W、19.5V 输出交流/直流参考设计。该设计包括基于 UCC28180A 器件的双向无桥升压功率因数校正 (PFC) 前端,在 90V 交流输入时实现 > 94% 的端到端峰值效率,在 230V 交流输入时实现 > 95.5% 的端到端峰值效率。该设计通过 HB-LLC 级实现直流/直流功率级,而 HB-LLC 级使用了我们的 UCC256301 器件。为了提高效率,该设计在次级侧使用 UCC24624 实现了同步整流。

特性
  • 230V 交流电压下满载效率 > 95.5%,90V 交流电压下 > 94%
  • 功率因数高达 0.99 以上,并符合 IEC 61000-3-2 A 类标准中的 PFC 规范和电流 THD 要求
  • PFC 和 LLC 级在突发模式下的待机功耗都低于 0.25W
  • LLC 控制器具有 ZSC 回避功能和 OVP 感应功能,可提升可靠性,并针对过流、短路和过压情况保护系统,确保安全
  • 小巧的 PCB 外形:152mm × 75mm × 25mm

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 TIDA-010028.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)19.5
Iout (Max) (A)17
Output Power (W)331.5
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Boost- DCM
Half Bridge- LLC

TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ATL431  2.5V 低静态电流可调节精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD18533Q5A  60V N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD18533Q5A  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP2951  单路输出 LDO、100mA、可调节电压、宽输入电压范围、复位标志  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC24624  用于 LLC 转换器的高频双路同步整流器控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC256301  支持超低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28180  8 引脚持续传导模式 (CCM) PFC 控制器,UCC28180  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC5350  具有米勒钳位 (M) 或具有分离输出 (S) 的 5A/5A、3kVRMS 单通道隔离式栅极驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ATL431 下载 下载
CSD18533Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载
LP2951 下载 下载
下载 -
下载 -
UCC24624 下载
UCC256301 下载 下载
UCC28180 下载
UCC5350 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2183 2019年 1月 8日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 766 2019年 4月 15日
ZIP 7976 2019年 4月 15日
ZIP 900 2018年 12月 19日
PDF 2179 2018年 12月 19日
PDF 538 2018年 12月 19日
PDF 60 2018年 12月 19日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章