使用低于 1GHz 毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计
TIDA-010022
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计展示了如何使用 IWR6843(TI 推出的一款采用集成 DSP 的单芯片毫米波雷达传感器)来实现室内和室外人员计数应用,同时实现低于 1GHz 的无线通信。该参考设计采用了 MMWAVEICBOOST 和 IWR6843ISK 评估模块 (EVM) 以及 LAUNCHXL-CC1352R1 无线 MCU LaunchPadTM。该解决方案能够定位最远距离 6 米(近距离配置)和 14 米(远距离配置)的人员。

特性
  • 演示硬件和软件,可使用 IWR6843 器件和毫米波雷达传感器来进行人员计数和跟踪
  • 使用 CC1352 器件实现远距离低功耗低于 1GHz 无线连接
  • 适用于收集器和传感器应用的 IEEE 802.15.4e 或 IEEE 802.15.4g 堆栈
  • 毫米波技术可提供非常适用于环境效应的距离、速度和角度信息
  • 覆盖 6m 距离的 120 度方位角视野,可通过采用不同的线性调频脉冲配置扩展至 14m
  • 提供静态干扰消除和群组跟踪算法实现示例

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC1352R  SimpleLink™ 多频带无线 MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
IWR6843  集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器  mmWave sensors  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC1352R 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2966 2019年 7月 9日 下载英文版本 (Rev.A)
PDF 3199 2018年 9月 5日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 68584 2019年 10月 7日
ZIP 8422 2019年 10月 7日
ZIP 7879 2019年 1月 15日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 526 2019年 1月 31日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计  TIDEP-01000  TI Designs

设计套件与评估模块  ( 3 )

名称 器件型号 工具类型
SimpleLink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件  LAUNCHXL-CC1352R1  开发套件 
IWR6843 智能毫米波传感器标准天线插件模块  IWR6843ISK  评估模块和开发板 
毫米波传感器承载卡平台  MMWAVEICBOOST  评估模块和开发板 

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章