TIDA-010019

针对温度传感器中冷端补偿参考设计的 RTD 替代

TIDA-010019

设计文件

概述

使用热电偶 (TC) 的温度检测应用需要高精度本地温度传感器来实现高精度。在此参考设计中,突出显示并说明了针对诸如冷端补偿 (CJC) 或包含超低功耗 TC 模拟前端等设计难题的解决方案。对高精度 4mA 至 20mA 传感器的功耗性能和精度性能进行了优化,同时还展示了不同 CJC 和 TC 前端实现的性能。

特性
  • 超低功耗 TC 前端:< 200µA
  • 具有硅温度传感器的 RTD 类型性能
  • 可获得 0.05°C 分辨率的 16 位 ADC
  • 比较不同的 CJC 解决方案
  • TC 温度范围为 -270°C 至 1200°C
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU649A.PDF (4348 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZC3.PDF (649 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZC4.PDF (107 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZC5.PDF (540 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZC7.ZIP (1712 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFD4.ZIP (381 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZC6.PDF (2097 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430FR2355具有 32KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器

数据表: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS112U04具有 PGA、VREF、2 个 IDAC 和 UART 接口的 16 位 2kSPS 4 通道低功耗小型 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS7142具有 1.8V 运行电压并采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 12 位 140kSPS 2 通道毫微功耗 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF2125具有零噪声启动功能的低温漂、低功耗、小型串联电压基准

数据表: PDF | HTML
仪表放大器

INA317微功耗 (50µA)、零漂移(75µV 失调电压、0.3µV/°C)、精密 RRO 仪表放大器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

LMT01精度为 0.5°C 且具有脉冲序列接口的双引脚温度传感器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP117具有 48 位 EEPROM、可替代 PT100/PT1000 RTD 的 0.1°C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7721EMC 性能优异的双通道、1/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LMT70具有高精度匹配对和输出使能引脚的 -5.19mV/C、0.1C 模拟温度传感器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

TMP23510mV/C、1C 模拟温度传感器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

LPV821650nA 精密型零温漂纳瓦级功率放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS727具有使能功能的 250mA、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22946具有可选电流限制 5.5V、0.15A、400mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 针对冷端补偿的 RTD 替代参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019年 9月 26日
应用手册 RTD Class-AA Replacement With High-Accuracy Digital Temperature Sensors in Field (Rev. A) 2019年 7月 22日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-010018 TIDA-010018

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频