效率为 94.5% 的 500W 工业交流/直流参考设计
TIDA-010015
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计是用于工业交流/直流电源的紧凑型、高效率、24V 直流、500W 参考设计。此设计包括一个基于 UCC28064A 的交错双相转换模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 前端。这最大限度地减小了 PFC 电感器尺寸并降低了 EMI 滤波器要求。该直流/直流功率级通过 HB-LLC 级实现,后者使用了 TI 的 UCC256301 器件。为了提高效率,在次级侧使用 UCC24612 实现了同步整流。

特性
  • 满载时整体效率为 94.5%,峰值高达 95% 以上
  • 高达 330W 的工作功率,无需强制冷却
  • 功率因数高达 0.99 以上,并满足 PFC 规范以及 IEC 61000-3-2 A 类电流 THD 规定
  • 符合传导发射标准(EN55011 B 类)的要求
  • LLC 控制器具有 ZSC 回避功能和 OVP 感应功能,可提升可靠性,并针对过流、短路和过压情况保护系统,确保安全
  • 小巧的 PCB 外形:160mm × 80mm × 35mm

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 TIDA-010015.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)24
Iout (Max) (A)21
Output Power (W)504
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Boost- Transition Mode
Half Bridge- LLC

TI 器件 (10)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD19505KCS  80V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET,CSD19505KCS  MOSFET的  样片或购买 不可用
INA181  适用于成本敏感型系统的汽车 26V 双向电流检测放大器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP2951-N  可调节微功耗稳压器系列  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP2981  具有关断模式与 1.25% 容差的 100mA 超低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TL331  高压单路差动比较器  放大器  样片或购买 不可用
TLV171  36V 低功耗 RRO 通用运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC24612  高频多模式同步整流器控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC256301  支持超低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27517  4A/4A 单通道高速低侧闸极驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28064A  具有高轻负载效率的 Natural Interleaving™ 转换模式 PFC 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD19505KCS 下载
INA181 下载 下载
下载
LP2951-N 下载 下载
下载 下载
下载
下载
LP2981 下载 下载
TL331 下载 下载
TLV171 下载 下载
下载
UCC24612 下载 下载
UCC256301 下载 下载
UCC27517 下载
UCC28064A 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2214 2019年 7月 12日 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1752 2018年 10月 26日
ZIP 3060 2018年 10月 26日
PDF 1379 2018年 10月 26日
PDF 348 2018年 10月 26日
PDF 116 2018年 10月 26日
PDF 618 2018年 10月 26日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章