TIDA-010014

适用于光电测量子系统的低电压 IR LED 驱动器参考设计

TIDA-010014

设计文件

概述

该参考设计提供了适用于光电测量子系统的 IR LED 驱动器的设计示例。所介绍的子系统包括基于运算放大器的电压至电流转换器和用于有源导通器件的 MOSFET 晶体管,以形成精确且可编程灌电流功能的基础。通过在该电路中使用 MOSFET 晶体管,可以实现稍后将介绍的多项优点,最重要的是,可以带来在低电压、电池供电系统中提供良好电流调节的机会。类似地,反馈中的运算放大器的高输入阻抗和高开环增益允许电路在整个温度范围内实现平坦响应,并且实现最小的输出电流变化(由于电源电压的变化)。

特性
  • 适合 3V 电池应用的低压运行情况
  • 启用时间很短并且过冲极小,从而最大程度地缩短 LED“开启”时间
  • 低“关闭”状态电源电流
  • 宽线性输出电流调节范围
  • 小尺寸
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU540.PDF (949 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWX8.PDF (20 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRWX9.PDF (95 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

N 沟道 MOSFET

CSD17483F4采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、260mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9002适用于成本优化型应用的双路、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9062双路、5.5V、10MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-010014 Simulation Files (Rev. A) — TIDM039A.ZIP (245 K)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于光电测量子系统的低电压 IR LED 驱动器参考设计 英语版 2018年 8月 17日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频