工业无线状态监控参考设计
TIDA-010012
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

Use this reference design to quickly establish a wireless network that connects various types of sensors for condition monitoring directly to the Cloud. Condition Monitoring is based on a regular or permanent recording of the machine condition which is necessary for predictive maintenance. Inputs such as RS-232, RS-485, IO-Link or resistance temperature detectors (RTDs) are included in the design to monitor different sensors and machines.

特性
  • Dual multi-protocol support with one device
  • Wi-Fi Internet-on-a chip
  • RS232, RS422, RS485 and IO-Link interfaces with integrated protection
  • 3-wire RTD sensor input

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (15)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS122U04  ADS122C04 具有 UART 接口的 24 位 4 通道 2kSPS Δ-Σ ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2652P  SimpleLink™ Arm Cortex-M4F multiprotocol 2.4 GHz wireless MCU with integrated power amplifier  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2652R  SimpleLink™ 多标准无线 MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC2652RB  SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F multiprotocol 2.4 GHz crystal-less BAW wireless MCU  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CC3220MODA  具有天线的 SimpleLink™ Wi-Fi® CERTIFIED® 无线模块解决方案  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
HDC2080  HDC2080 低功耗湿度和温度数字传感器  传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO1212  用于数字输入模块的隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMR36006  4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMZM23600  采用 3.8mm × 3mm 封装的 36V、0.5A 降压直流/直流电源模块  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP432P4111  具有精密 ADC、2MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
THVD1452  具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TIOL111  具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV755P  500mA 低 IQ 小型低压降 (LDO) 稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TRS3232E  具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器  接口  样片或购买 不可用
TVS3300  33V 平缓钳位浪涌保护器件  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS122U04 下载 下载
下载 下载
CC2652P 下载 下载
CC2652R 下载 下载
CC2652RB 下载 下载
CC3220MODA 下载 -
HDC2080 下载 下载
ISO1212 下载 下载
LMR36006 下载 下载
LMZM23600 下载 下载
MSP432P4111 下载 下载
THVD1452 下载 下载
下载 -
TIOL111 下载 下载
TLV755P 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TRS3232E 下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
TVS3300 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1603 2018年 12月 13日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1059 2018年 12月 10日
ZIP 5258 2018年 12月 10日
ZIP 1706 2018年 12月 10日
ZIP 356 2018年 12月 10日
ZIP 174 2018年 12月 10日
ZIP 750 2018年 12月 10日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
SimpleLink™ 多标准 CC26x2R 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件  LAUNCHXL-CC26X2R1  评估模块和开发板 

第三方产品和服务  ( 1 )

查看所有 TIDN 产品与服务 Wireless connectivity

名称 器件型号 Company Headquarters Location 工具类型
BeagleBone Black 开发板  BEAGLEBK  BeagleBoard.org Foundation     评估模块和开发板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章