可提高网络性能的简易 6LoWPAN 网状终端节点参考设计
TIDA-010003
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


Important Note

The TIDA-010003 software example has been updated based on the SimpleLink CC13x0 SDK v2.40.

View all related products

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This reference design implements a simple RF mesh network end node for smart meter Advanced Metering Infrastructure (AMI) networks. The network is an IPv6 over low-power wireless personal area networks (6LoWPAN) solution. The design implements this network in a single CC1310 SimpleLink™ Wireless MCU to optimize performance and minimize system cost. The complete 6LoWPAN mesh network runs on top of the TI-15.4 stack based on IEEE-802.15.4e/g protocols and implements an un-slotted channel hopping (USCH) mode to provide protection against network interference.

特性
  • IPv6 networking over low-power RF in the <1GHz ISM bands
  • Implements mesh network protocols of 6LoWPAN, RPL, IPv6/ICMPv6 and UDP
  • Implements TI-15.4 stack with IEEE 802.15.4e based frequency hopping and MAC data encryption
  • Software layer architecture identical to Wi-SUN FAN v1.0
  • Fully compatible with TIDA-01547, TIDA-010024 and TIDA-010032 reference designs to provide a complete network solution
  • Supports low-power mode configuration for the battery-powered end nodes

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC1310  SimpleLink™ Sub-1 GHz 超低功耗无线微控制器  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM4040  LM4040  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74AVC4T245  具有可配置电压转换和三态输出的 4 位双电源总线收发器  电压电平转换  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TM4C1294NCPDT  Tiva C 系列 TM4C1294NCPDT 微控制器数据表  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD4E004  用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD6E004  用于高速数据接口的低电容 6 通道 +/-15 kV ESD 保护阵列  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS796  超低噪声、高 PSRR、快速、射频、1A 低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC1310 下载 下载
下载 下载
下载 下载
LM4040 下载
下载
下载
SN74AVC4T245 下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
TM4C1294NCPDT 下载 下载
TPD4E004 下载 下载
TPD6E004 下载 下载
TPS796 下载
下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

更多文献资料 (1)
标题 日期 类型
Wireless Network Challenges and Solutions for a Smarter Grid IoT 2018年 6月 18日
应用手册 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1203 2018年 9月 25日
PDF 51 2018年 9月 25日
PDF 77 2018年 9月 25日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 5330 2019年 7月 11日 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 266 2018年 6月 18日
ZIP 2460 2018年 6月 18日
PDF 1266 2018年 6月 18日
PDF 371 2018年 6月 18日
PDF 46 2018年 6月 18日
PDF 420 2018年 6月 18日
相关工具与软件

参考设计  ( 3 )

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件  LAUNCHXL-CC1310  评估模块和开发板 

软件 (2)

名称 器件型号 软件类型
SimpleLink™ 低于 1GHz CC13x0 软件开发套件  SIMPLELINK-CC13X0-SDK  软件开发套件 (SDK) 


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章