TIDA-010000

适用于 380-480VAC 电机驱动器的 50W 光耦稳压多路输出反激式转换器参考设计

TIDA-010000

设计文件

概述

This reference design showcases a robust, compact, and efficient main power supply in DCM flyback topology for motor drives using the UCC28740 flyback controller. This design can work with a wide input voltage range of 290–1000 VDC delivering up to 50 W of continuous power. Multiple output rails at 24 V (1.25 A), 15 V (0.67 A), 5 V (2 A), 3.3 V (0.1 A) are available for control, gate drive, sensor, I/O, and other applications; additionally an isolated 5-V (0.1 A) output is provided for isolated communication power. The load and line regulation are within 0.5% over the entire operation range by the use of opto-regulated feedback. Key benefits of the UCC28740 device include valley switching enabling higher efficiency (>85% at 550 VDC, 50 W), internal HV FET enabling self-start without external circuitry, and frequency dithering that reduces EMI.

特性
  • Wide input range of 290-1000V DC
  • Self-start using internal 700V HC FET without any external circuitry
  • Load and line regulation < 0.5%
  • Multiple output rails - 24V(1.25A), 15V(0.67A), 5V(2A), 3.3V(0.1A) and isolated 5V(0.1A) providing 50W of output power in ambient of up to 70°C. De-rated operation up to 85°C ambient
  • Output overvoltage, output overcurrent and input undervoltage protection
  • Frequency dithering to reduce EMI
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU552A.PDF (3121 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRX26.PDF (282 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRX27.PDF (61 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRX28.PDF (217 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCEX0.ZIP (396 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRX30.ZIP (1497 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEV6.ZIP (951 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRX29.PDF (1001 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV1117800mA 15V 线性稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于 380-480VAC 电机驱动器的 50W 光耦合稳压多路输出反激式转换器参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018年 11月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频