TIDA-00978

扩展 OPA857 跨阻带宽的参考设计

TIDA-00978

设计文件

概述

OPA857 是面向光电二极管监控应用的宽带超低噪声互阻抗放大器 (TIA)。OPA857 具有 5kΩ 和 20kΩ 两个可选的增益配置,同时还能保持超过 100MHz 的近乎恒定的闭环带宽。在此参考设计中,可添加外部电阻并使其与内部电阻并行运行,以利用高速放大器核心的优势,扩大放大器的互阻抗带宽。

特性
  • 将 OPA857 的带宽从 100MHz 扩大到超过 250MHz
  • 在 1-20kΩ 之间调整 OPA857 的增益
  • 评估模块提供灵活的 OPA857 测试方法,可以使用内部测试模式或使用外部发光二极管进行测试
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBX7.PDF (1207 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRN70.PDF (271 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRN71.PDF (62 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRN72.PDF (178 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRN74.ZIP (4080 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCJ1.ZIP (243 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRN73.PDF (781 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

跨阻放大器

OPA857超低噪声、宽带、伪差动输出跨阻放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

OPA857EVM-978 — OPA857 带宽扩展评估模块

OPA857 是面向光电二极管监控应用的宽带超低噪声互阻抗放大器 (TIA)。OPA857 具有 5kΩ 和 20kΩ 两个可选的增益配置,同时还能保持超过 100MHz 的近乎恒定的闭环带宽。在此参考设计中,可添加外部电阻并使其与内部电阻并行运行,以利用高速放大器核心的优势,扩大放大器的互阻抗带宽。
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Extending Bandwith of the OPA857 Design Guide 2016年 7月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频