基于 GaN 的高效率 1.6kW 高密度 1MHz CrM 图腾柱 PFC 转换器参考设计
TIDA-00961
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

高频临界导电模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC) 是一种使用 GaN 设计高密度功率解决方案的简便方法。TIDA-0961 参考设计使用 TI 的 600V GaN 功率级 LMG3410 和 TI 的 Piccolo™ F280049 控制器。此高密度 (165 x 84 x 40mm) 2 级双交错 1.6kW 设计适用于多种空间有限的应用,如服务器、电信和工业电源应用。功率级交错可减少输入和输出纹波电流。硬件设计符合传导发射、浪涌和 EFT 要求,可帮助设计人员实现 80+ Titanium 规格。

特性
  • 压缩功率级尺寸 65 x 40 x 40mm,功率密度大于 250W/inch3
  • 在 230V 交流输入和满载情况下效率可达 98.7%
  • TI LMG3410 GaN 功率级具有集成式驱动器和保护功能,可确保电路可靠性并简化设计
  • 使用 TI Piccolo™ F280049 控制器实现全面数字控制
  • 消除高达 55°C 环境操作的外部冷却需求和 50% 负载

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (15)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CD74HC74  具有设置和复位功能的高速 CMOS 逻辑双路上升沿 D 类触发器  触发器/锁存器/寄存器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMG3410R070  具有集成驱动器和保护功能的 600V 70mΩ GaN  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMG3411R050  具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 50mΩ GaN  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMG3411R070  具有集成驱动器和逐周期过流保护功能的 600V 70mΩ GaN  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMV612  低电压、低功耗 RRIO 通用放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP2986  微功耗,200 mA 超低压降固定或可调节电压稳压器  电源管理  样片或购买 不可用
OPA237  MicroAmplifier™ 系列单电源运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G3157  1 通道 2:1 模拟开关  开关和多路复用器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV3502  4.5ns 轨至轨比较器  放大器  样片或购买 不可用
TLV431A  精度为 1% 的低电压可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMS320F280049  具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的 Piccolo™ 32 位 MCU  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62153  采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 1A 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TS3V330  具有低导通状态电阻的四路 SPDT 宽带宽视频开关  开关和多路复用器产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27712  具有 2.5A 峰值输出和稳健驱动能力的 620V 高侧/低侧栅极驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28740  具有光电耦合器反馈的恒压、恒流反激控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CD74HC74 下载
下载 下载
LMG3410R070 下载 下载
LMG3411R050 下载
LMG3411R070 下载 下载
LMV612 下载
下载
LP2986 下载 下载
下载 下载
下载 下载
OPA237 下载 下载
下载 下载
下载 -
SN74LVC1G3157 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 -
TLV3502 下载 下载
下载 -
TLV431A 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 -
下载 下载
TMS320F280049 下载 下载
下载 -
下载 下载
TPS62153 下载 下载
TS3V330 下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
UCC27712 下载 下载
UCC28740 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1687 2019年 6月 24日 下载最新的英文版本 (Rev.B)
PDF 1587 2019年 2月 7日 下载英文版本 (Rev.A)
PDF 1660 2019年 1月 29日 下载英文版本 (Rev.E)
PDF 1576 2020年 1月 16日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1918 2019年 6月 12日
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1217 2018年 7月 27日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1428 2018年 6月 19日
ZIP 4493 2018年 6月 19日
PDF 602 2018年 2月 2日
PDF 50 2018年 2月 2日
PDF 2240 2017年 12月 22日
PDF 482 2017年 12月 22日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
F280049C controlCARD 评估模块  TMDSCNCD280049C  评估模块和开发板 
LMG3410R070 子卡  LMG3410-HB-EVM  评估模块和开发板 

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
适用于 C2000 MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK)  C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK  软件开发套件 (SDK) 


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章