采用双层 TO-220 封装的 5V 1A、低 EMI、效率达 94% 的直流/直流模块参考设计
TIDA-00946
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TI 参考设计 TIDA-00946 展现了采用 TPS54202 的 10.5mmx14.5mm、效率高达 94% 的低电磁干扰 (EMI) 直流/直流模块,取代了大多数家电应用中的低压降稳压器 (LDO)。高效率消除了对散热器的需求,从而实现了尺寸更小、成本更低的解决方案。较高的电流容量支持添加更多功能(WiFi、传感器等)。高效率和低电流消耗有助于实现严格的能效评级。

特性
  • 5V 稳压,高达 1A 的输出负载
  • 效率高达 94%
  • 1.6μA 待机电流和 76μA 空载电流
  • 外形小巧:尺寸和引脚兼容,小于 TO-220 (10.5mmx14.5mm)
  • 满负载时温度上升不足 35℃,无需散热器
  • 降低了板载直流/直流设计的复杂性,节省了开关电源 EMC 设计的研发时间和精力(上市更快)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 TIDA-00946.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)6.5
Vin (Max) (V)20
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A)1
Output Power (W)5
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54202  4.5V 至 28V 输入、2A 输出、EMI 友好型同步降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS54202 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2888 2016年 9月 2日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 305 2016年 6月 15日
ZIP 1584 2016年 6月 15日
PDF 354 2016年 6月 15日
PDF 83 2016年 6月 15日
PDF 69 2016年 6月 15日
PDF 218 2016年 6月 15日
相关工具与软件

参考设计  ( 3 )


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章