采用光纤或双绞线接口、符合 EMI/EMC 标准的 10/100Mbps 以太网砖型模块参考设计
TIDA-00928
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

这一以太网砖型参考设计提供了一种简化的解决方案,因而无需多个铜线或光纤接口板。该设计采用小尺寸、低功耗的 10/100Mbps 以太网收发器来减小板尺寸,提供成本优化且可扩展的解决方案,降低高温工业应用的功耗。DP83822 提供发送和接收数据所需的所有物理层功能—无论是通过标准双绞线电缆,还是连接至外部光纤(SC 或 ST 或 SFP)收发器。此设计可采用固定或可编程的 LDO 为模拟和 IO 电源配置不同的供电水平。砖型结构通过内部 MAC 连接到 TM4C129X TIVA™ MCU。此设计依照 IEC61000-4 标准级别 4 针对辐射发射、ESD 和 EFT 进行了测试。

特性
  • DP83822 以太网 PHY 配备光纤 (100BASE-FX) 或双绞线(铜线 - 100BASETX 和 10BASE-Te)接口
  • 可根据应用单独配置模拟和 IO 供电电压水平
  • 为链路和活动提供可编程 LED 支持
  • 符合 EN55011 A 类辐射发射要求和 IEC61000-4-2 级别 4 标准 B 要求
  • D83822 工作温度范围:40oC 到 125oC

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (10)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CDCE913  具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器  时钟和计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CDCLVC1102  低抖动 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器  时钟和计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DP83822H  支持扩展温度的稳健型低功耗 10/100 以太网物理层收发器  以太网 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DP83822HF  支持扩展温度和光纤的稳健型低功耗 10/100 以太网物理层收发器  以太网 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DP83822I  性能强大的低功耗 10/100 以太网物理层 (PHY) 收发器  以太网 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DP83822IF  支持光纤的低功耗耐用型 10/100 以太网物理层收发器  以太网 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TL1963A-Q1  汽车类单路输出 LDO、1.5A、可调节 (1.21V 至 20V)、快速瞬态响应  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD4E05U06-Q1  4 通道 ESD 保护解决方案,用于超高速(高达 5 Gbps)接口  电路保护 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS715  采用 SC70 封装的 50mA、24V、3.2μA Iq、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS754  具有电源正常指示功能的 2A 低压降稳压器  电源管理  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CDCE913 下载 下载
CDCLVC1102 下载 下载
DP83822H 下载 下载
DP83822HF 下载 下载
DP83822I 下载 下载
DP83822IF 下载 下载
TL1963A-Q1 下载 下载
TPD4E05U06-Q1 下载 下载
TPS715 下载 下载
TPS754 下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2625 2019年 6月 24日 下载英文版本 (Rev.E)
PDF 2461 2019年 2月 14日
用户指南 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 5986 2018年 3月 27日 下载英文版本 (Rev.C)
PDF 4345 2017年 11月 20日 下载最新的英文版本 (Rev.C)
PDF 4344 2017年 8月 3日 下载最新的英文版本 (Rev.C)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 5458 2018年 1月 31日
ZIP 100 2018年 1月 31日
ZIP 868 2018年 1月 31日
ZIP 1760 2018年 1月 30日
ZIP 1236 2018年 1月 30日
ZIP 903 2018年 1月 30日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章