TIDA-00919

可实现高效驱动的单层冰箱风扇参考设计

TIDA-00919

设计文件

概述

This reference design is a singled-layered, cost-effective, small-form-factor, three-phase sinusoidal motor drive for sensored BLDC fan motors specified up to a maximum current of 1 A RMS at 18 V maximum. The unique, single-sided design helps to bring down the system cost. The on-board Hall sensors facilitate the board mounting inside the motor itself. The design also demonstrates the features of DRV10970 such as single hall operation for further cost optimization, sinusoidal drive with adaptive drive angle adjustment for better system efficinecy and overall performance, speed control via external pulse-width modulation (PWM) input which brings an ease of speed control, etc.

特性
  • Minimized BOM components and overall cost by single layered design
  • Highly integrated system with protection features like motor lock detect, short circuit
  • Speed command for controlling fan speed using external PWM
  • Complete solution for spinning refrigerator fan
  • Design demonstrates DRV10970 device features, like adaptive drive angle adjustment, sensored, sinusoidal drive for better acoustics, efficiency and performance
  • Small form factor design with on-board Hall sensors with support for one- or 3-Hall operation
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBH6.PDF (4412 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKP2.PDF (266 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKP3.PDF (59 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKP4.PDF (79 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKP7.ZIP (390 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBW6.ZIP (262 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKP5.PDF (542 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKP6.PDF (194 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

集成控制 BLDC 驱动器

DRV1097012V 标称电压、3A 峰值含传感器正弦或梯形控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML
霍尔效应锁存器和开关

DRV5013高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Sensored BLDC Sinusoidal Drive Controller for Refrigerator Fans Design Guide 2016年 2月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频