用于工业应用的 LDO 稳压器后置 AC/DC 整流纹波消除器参考设计
TIDA-00896
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

TIDA-00896 参考设计提供了一种易于实现、低待机电流和隔离式的交流/直流整流解决方案。此设计使用低压降 (LDO) 线性稳压器 LM2936 将交流输入电压调节至无纹波的 3.3V 电压。3.3V 电压轨非常适合为那些大部分时间需要在低功耗待机模式下运行的微控制器供电。LM2936 的低待机静态电流消耗可在系统的长时间低功耗周期内最大限度降低功耗。

特性
  • 低待机电流稳压器(在 100µA 负载时,IQ < 20uA)
  • 易于实现交流/直流整流和稳压
  • 交流电网电力调节为 3.3V 稳压直流电压
  • 在标称输出电压基础上实现 -30mV 最大负载调节
  • 在 30mA/10µs 负载步进下提供小于 27mV 的负载瞬态响应
  • 50mA 最大输出电流,具有短路电流限制保护
  • 输入和瞬变电压保护
  • TIDA-00896 提供了后置交流/直流稳压器和波纹净化器稳压器的设计指南、测试数据和设计文件

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM2936  超低静态电流 LDO 电压稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM2936 下载
下载
下载
下载 下载
下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 772 2015年 12月 10日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1158 2016年 1月 11日
PDF 358 2016年 1月 11日
PDF 28 2016年 1月 11日
PDF 155 2016年 1月 11日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章