1 节至 2 节 HDQ 锂离子电池组管理器参考设计

(正在供货) TIDA-00884

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

The Texas Instruments bq78z100 device is a Battery Pack Manager that integrates gas gauging, and protection for complete autonomous operation of 1-series to 2-series cell Li-Ion and Li-Polymer battery packs. The architecture enables communication between the fuel gauging processor and an external battery charger controller through HDQ broadcast commands. This reference design eases the design process for the customer given that it is a complete pack solution which includes gauging and protection of the Li-ion battery. It includes an overvoltage IC for additional safety protection.

特性
  • Fully Integrated gauge, protector  to support  1 to 2-Series Li-Ion or Li-Polymer cells
  • 2nd Level Protector provides Over Voltage Protection
  • bqstudio Software that allows data logging for system analysis
  • Impedance Track technology
  • Integrated SHA-1 authentication

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ294502  用于 2 至 3 节锂离子电池的过压保护器件,具有 4.35v OVP  电池管理产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块
BQ78Z100  bq78z100 用于 1 系列到 2 系列的 Impedance Track™ 电量监测计  电池管理产品  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD16412Q5A  N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  功率 MOSFET  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 130 2016年 2月 10日 94
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 1250 2016年 2月 10日 40
ZIP 438 2016年 2月 10日 94
PDF 388 2016年 2月 10日 34
PDF 199 2016年 2月 10日 38
PDF 78 2016年 2月 10日 37
PDF 189 2016年 2月 10日 144
相关工具与软件

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
Battery Management Studio (bqStudio) 软件套件  BQSTUDIO  应用软件与框架 


支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs